e-mobility向けABBパワートレイン

化石燃料を使用する自動車、列車、飛行機は、世界のエネルギー消費の約4分の1を占め、それとほぼ同じ割合の二酸化炭素を排出しているため、クリーンな交通手段は気候変動との闘いにおいて重要な役割を担っているのです。これらの排出物は、環境と人間の健康の両方に悪影響を及ぼします。

ABBは19世紀後半に電気鉄道技術を開発して以来、クリーンな輸送ソリューションの革新に取り組んできました。ABBの製品ポートフォリオには、電気自動車、バス、トラック用の充電技術や、バス、トラック、作業機械、船舶、鉄道の電化ソリューションが含まれています。
建機
電気バス
電車
ABBは、鉱山、建設、マテリアルハンドリングなどの重作業機械向けに、各機械の実際の作業サイクルに最適化された電気ドライブライン一式を提供しています。ドライブラインは、信頼性とエネルギー効率を重視して設計されており、生産性をサポートしながら総所有コストを削減することができます。

主な特長:

  • お客様のアプリケーションに最適化されたドライブラインソリューション
  • 高い耐振動・耐衝撃性を備えた堅牢な設計
  • クーラント温度、-40°C~+65°C
  • 周囲温度、-40°C~+85°C
  • 過酷な作業機械用に設計されたIP等級
  • 幅広い製造・サービス拠点により、生産能力だけでなく、現地でのサポートも確保

製品

ABBのe-mobilityドライブトレインプラットフォームは、都市環境における商用車の排出ガスと騒音に関する課題を解決します。信頼性が高く最適化されたドライブトレインコンポーネントにより、投資回収の迅速化、総所有コストの低減、より良いシステムサービス、メンテナンスの低減をお客様に提供します。

主な特長:

  • お客様のアプリケーションに最適化されたモジュール式のドライブトレインソリューション
  • 完全統合により、設置時のインターフェースや複雑さを軽減
  • ダイレクトドライブまたはギアボックスの取り付け
  • 冷却水温度、-40°C~+70°C
  • 周囲温度、-40°C~+85°C
  • グローバルなサポート体制

製品情報

ABBは、列車の種類、出力範囲、地域に関係なく、列車運行会社に最適なソリューションをご提案できる、完全で柔軟なトラクションポートフォリオを有しています。トラクショントランス、トラクションコンバータ、トラクションモータ、トラクションオルタネータ、エネルギー貯蔵システム、その他のコンポーネントを含む、高度に統合されたトラクションシステムを提供します。

Products

Highlights

Useful links

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ