Dane techniczne silników synchronicznych w osłonie gazowej z nadciśnieniem zasilanych bezpośrednio z sieci, 8-40 biegunów
Zalety
- wysoka moc
- wysoki moment
- wysoka sprawność
- wysoka dostępność i kompensacja współczynnika mocy
- niski całkowity koszt eksploatacji
- wysoka niezawodność
Silniki synchroniczne ABB bazują na sprawdzonej konstrukcji, która zapewnia wysoką dostępność oraz niski koszt eksploatacji, który stanowi dominującą część inwestycji w okresie eksploatacji silnika. Minimalizacja strat oraz okresów przestoju stanowiła jedną z podstaw projektowych tych silników, a doświadczenia eksploatacyjne w długich okresach czasu pozwalają na stałe udoskonalanie konstrukcji.
Zakres mocy
|
IEC od 1 do 65 MW
NEMA od 1000 do 80 000 HP
|
Wznios wału
|
IEC od 0710 do 2500
|
Liczba biegunów
|
od 4 do 40
|
Zakres napięć
|
od 1 do 15 kV
|
| Częstotliwość |
50 lub 60 Hz
|
Stopień ochrony
|
IP 23 / IP W24 / IP 44 / IP 54 / IP 55
|
Metoda chłodzenia
|
IC 01 / IC 611 / IC 81W
|
| Materiał kadłuba |
stal spawana |
| Typ silnika |
AMZ
|
Forma montażu
|
pozioma lub pionowa |
| Rodzaj osłony |
Dla strefy 1 lub 2
Klasa temperaturowa T1 - T4
|
| Certyfikacja |
Zgodnie z Dyrektywą ATEX, normami IEC i NEC |
Klasyfikacja morska
|
Wszystkie znaczące towarzystwa morskie w tym ABS, BV, DNV oraz GL |