Synchroniczne silniki 4- 6-biegunowe zasilane z VSD, Dane techniczne

Korzyści

• Duża moc
• Duży moment
• Wysoka sprawność
• Wysokie możliwości dla kompensacji współczynnika mocy
• Niskie koszty eksploatacji
• Niskie straty


Moc wyjściowa 1 do 75 MW przy 50 Hz
2,700 do 74,000 HP przy 60 Hz
Rozmiar ramy
710 do 1400
Napięcie
1 - 15 kV
Częstotliwość
50, 60 Hz lub VSD
Ochrona
IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24
Chłodzenie
IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W
Standard
IEC, NEMA, BS, VDE, CSA
Rodzaje ochrony Ex 
Nieiskrzące, pod ciśnieniem

Powiązane linki

Loading documents
Select region / language