Benefícios
- alta potência
- torque elevado
- alta eficiência
- alta disponibilidade para compensação de fator de potência
- baixo custo de propriedade
- perdas reduzidas
Os motores síncronos da ABB têm por base um projeto consagrado que proporciona alta confiabilidade e disponibilidade, desenvolvido para garantir baixo custo de propriedade, o que implica ter por meta a minimização das perdas e tempos de parada, que são o principal componente do custo de propriedade durante a vida útil de um motor. Este conceito foi comprovado e refinado no decorrer de um longo histórico. O projeto de motores de 4-6 polos utiliza construção de rotor saliente maciço garantindo excelente comportamento dinâmico da máquina para todos os tipos de aplicações.