IE5 och IE6 synkrona reluktansmotorer täcker hela effektområdet, från 0,75 till 450 kW

ABB:s IE5 och IE6 synkrona reluktansmotorer (SynRM) levererar världsledande energieffektivitet, högt vridmoment och överlägsen prestanda, vilket hjälper industrin att optimera produktiviteten samtidigt som kostnader och utsläpp minskas. Genom att kombinera servicevänligheten hos en asynkronmotor med den exceptionella prestandan hos permanentmagnetteknik erbjuder dessa energieffektiva motorer en konstruktion helt utan magneter eller sällsynta jordartsmetaller. Med ett produktsortiment som nu utökats till att omfatta IEC-storlekarna 90, 100 och 112, säkerställer denna innovativa konstruktion en ultrahög IE5-verkningsgrad med minimalt underhåll i hela effektområdet från 0,75 till 450 kW.

Tillsammans med en ABB frekvensomriktare erbjuder dessa industriella motorlösningar oöverträffad tillförlitlighet, högt vridmoment och betydande energibesparingar, vilket gör dem idealiska för krävande applikationer inom exempelvis vatten och avlopp, HVAC, livsmedelsindustrin och materialhantering. Det enkla underhållet – lika okomplicerat som för asynkronmotorer – säkerställer långvarig drift med minimala avbrott.

Med ABB får du beprövade drivsystemslösningar från en och samma pålitliga leverantör, med expertstöd när du än behöver det, så att du kan spara energi, minska kostnaderna, minimera utsläppen och öka produktiviteten som aldrig förr.

Tekniska data

ABB:s IE5 SynRM-motorer, konstruerade för ultrahög verkningsgrad och överlägsen prestanda.
UPP TILL
450 kW

Effektområde 0,75 - 450 kW

UPP TILL
690 V

Spänningsområde hela vägen från 230V

VERKNINGSGRAD
UPP TILL IE6

Effektivitetsklass IE5 från 0,75 till 90 kW
Effektivitetsklass IE6 från 110 till 450 kW

Utforska de viktigaste egenskaperna och fördelarna

ABB:s IE5 och IE6 synkrona reluktansmotorer höjer energieffektiviteten och erbjuder beprövad tillförlitlighet som minimerar driftstopp och underhåll, samtidigt som den svalare driften förlänger livslängden.
Energieffektivitet

ABB:s IE5 och IE6 SynRM-motorer minskar energiförluster med upp till 40 % jämfört med IE3-motorer, vilket sänker energiförbrukningen och CO₂-utsläppen.

Dokumenterad driftsäkerhet

Färre oplanerade stopp, längre livslängd och lägre underhållskostnader gör dessa motorer till ett avgörande val för krävande industrimiljöer.

Kostnadseffektiv

Motorn har lägre driftstemperatur, vilket ger ökad driftsäkerhet, minskat underhållsbehov och längre livslängd – en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig lösning.

Lägre miljöpåverkan

SynRM-motorer med ökad säkerhet ger lägre miljöpåverkan genom att eliminera sällsynta jordartsmetaller, minska energiförluster och reducera utsläpp.

Flexibel anpassning

ABB:s synkrona reluktansmotorer finns i flera effektnivåer, varvtal och byggstorlekar, vilket ger dig flexibiliteten att välja den optimala motorn för just din applikation.

Dropin-ersättning

IE5 och IE6 SynRM-motorn är ett utmärkt val att eftermontera i befintliga system. Med samma dimensioner som en IE2 induktionsmotor passar den sömlöst utan att några mekaniska ändringar krävs. Den högre verkningsgraden bidrar dessutom till en kortare återbetalningstid för investeringen.


Välj din motor

Låt oss hjälpa dig välja den motor du behöver.

Digitala verktyg

Upptäck våra digitala verktyg och programvaror utformade för att stödja IEC lågspänningsmotorer. Från urval till prestandaoptimering förenklar dessa lösningar ditt arbetsflöde och ökar effektiviteten i varje steg.
Loading documents
Select region / language