ABB:s banbrytande IE5 och IE6 synkrona reluktansmotor (SynRM) revolutionerar industriell effektivitet, prestanda och säkerhet med toppmodern teknik. Motorerna är konstruerade för att minska energiförluster och driftkostnader samtidigt som de förbättrar tillförlitligheten. Dessa motorer med ultrahög verkningsgrad erbjuder skräddarsydda lösningar för olika industriella behov. Kombinera vår IE5 SynRM-motor med en optimal frekvensomriktare för att maximera produktionen, minska energiförbrukningen och sänka kostnaderna.
ABBs lågspänningsmotorer i SynRM-serien förenar enkelheten hos en asynkronmotor med den exceptionella verkningsgraden hos en permanentmagnetmotor. Den magnetfria konstruktionen ger högt vridmoment med överlägsen prestanda, lägre underhållsbehov och enastående tillförlitlighet, vilket leder till minskade driftstopp. För industrier som kräver kompakta lösningar med hög effekt finns ABB:s synkronreluktansmotorer i tre varianter; IE5 och IE6 SynRM för säkra områden, IE5 SynRM för explosiva miljöer och IE5 SynRM vätskekylda motorer, idealiska för applikationer där luftflöde kan störa processen.
Med ABB:s innovativa SynRM-teknik kan industrier uppnå större energibesparingar, förbättrad produktivitet och långsiktig kostnadseffektivitet.