Världsledande effektivitet – nu även för explosiva miljöer

ABB har utökat sin IE5 SynRM-serie med ett helt nytt tillskott: IE5 SynRM Increased Safety – en världspremiär. Kunder inom industrier med explosionsfarliga områden kan nu öka säkerheten och förbättra energieffektiviteten genom att använda motorer som har upp till 40 % lägre energiförluster jämfört med vanliga IE3-motorer.

Motorn har lägre driftstemperatur, vilket ger ökad driftsäkerhet, minskat underhållsbehov och längre livslängd – en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig lösning. Med exakt reglering och hög verkningsgrad över hela varvtalsområdet, även vid dellast, är den ett idealiskt alternativ till vanliga induktionsmotorer i pumpar, fläktar och kompressorer inom industrier där explosiv gas, ånga eller damm kan förekomma, såsom olje- och gasindustrin, kemikalieproduktion, träbearbetning och kvarnar.

Tekniska data

ABB:s IE5 SynRM-motorer med ökad säkerhet är konstruerade för ultrahög verkningsgrad och tillförlitlig prestanda i explosionsfarliga miljöer.
UPP TILL
315 kW

Effektområde: 5,5–315 kW

UPP TILL
690 V

Spänningsområde: 230–690 V

VERKNINGSGRAD
UPP TILL IE5

Effektivitetsklass IE5

Utforska de viktigaste egenskaperna och fördelarna

ABB:s synkrona reluktansmotorer med ökad säkerhet erbjuder ultrahög verkningsgrad enligt IE5 och certifierat skydd för zon 1, zon 2 samt zonerna 21 och 22. Den avancerade konstruktionen eliminerar heta ytor och gnistbildning, vilket säkerställer säker drift och samtidigt minskar kostnader, underhåll och miljöpåverkan.
Energieffektivitet

ABB:s IE5 SynRM-motorer minskar energiförluster med upp till 40 % jämfört med IE3-motorer, vilket sänker energiförbrukningen och CO₂-utsläppen.

Certifierad för explosiva atmosfärer

Vid lansering är motorerna Ex-certifierade enligt IECEx- och ATEX-standarder.

Dokumenterad driftsäkerhet

Färre oplanerade stopp, längre livslängd och lägre underhållskostnader gör dessa motorer till ett avgörande val för krävande industrimiljöer.

Kostnadseffektiv

Motorn har lägre driftstemperatur, vilket ger ökad driftsäkerhet, minskat underhållsbehov och längre livslängd – en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig lösning.

Lägre miljöpåverkan

IE5 SynRM-motorer med ökad säkerhet ger lägre miljöpåverkan genom att eliminera sällsynta jordartsmetaller, minska energiförluster och reducera utsläpp.

Säkerhetsfunktioner

Motorer med ökad säkerhet förhindrar heta ytor och gnistbildning, medan dammtäta motorer använder specialtätningar för att blockera damminträngning.


Välj din motor

Låt oss hjälpa dig välja den motor du behöver.

Digitala verktyg

Upptäck våra digitala verktyg och programvaror utformade för att stödja IEC lågspänningsmotorer. Från urval till prestandaoptimering förenklar dessa lösningar ditt arbetsflöde och ökar effektiviteten i varje steg.
Loading documents
Select region / language