Gnistfria 8-40 poliga synkronmotorer för direkstart

För zon 1 och 2

Fördelar

  • Hög effekt
  • Högt vridmoment
  • Hög effektivitet
  • Hög tillgänglighet för effektfaktorkompensation
  • Låg ägandekostnad
  • Högtillförlitlighet

ABB:s synkronmotorer baseras på en välbeprövad konstruktion med hög tillförlitlighet och tillgänglighet. Motorkonstruktionen har utvecklats fö att säkerställa låga ägarkonstnader. Det betyder att den största ägarkostnaden under motorns livslängd: förluster och stilleståndstid, har adresserats i konstruktionen för att man ska kunna minimera dem. Konceptet har verifierats och förfinats genom erfarenheter som gjorts under lång tid.


Tekniska data

Typ av skydd      
Ex nA
Effekt
IEC 1 till 65 MW
NEMA 1000 till 80 000 HK
Ramstorlek
IEC 0710 till 2500
Antal poler
4 till 40
Spänningar
1 till 15 kV
Frekvens
50 eller 60 Hz
Kapsling
IP 23 / IP W24 / IP 44 / IP 54 / IP 55
Kylning
IC 01 / IC 611 / IC 81W
Kapslingsmaterial
Svetsat stål
Motortyp
AMZ
Monteringstyp
Horisontell eller vertikal
Farligt område
För zon 2
Temperaturklasser T1–T4
Certifieringar
Enligt ATEX-direktivet, IEC- och NEC-standarderna
Marin klassificering

Alla internationella klassningssällskap, t.ex. ABS, BV. DNV och GL.

Läs mer

Loading documents
Select region / language

Populära länkar