Trycksatta lågspänningsmotorer i gjutjärn

För zon 1 och 2

Tekniska data

Typ av skydd
Ex px / Ex pxe
Effekt
Orderrelaterat: 140 till 2 000 kW
Ramstorlek
IEC 355 till 560
Antal poler
2 till 12, fler poler på begäran
Spänningar
Orderrelaterat: 400 till 1 000 V
Frekvens
Orderrelaterat: 50 till 60 Hz
Kapsling
IP 55 / IP 56
Kylning
IC 411 / IC 416
Kapslingsmaterial
Gjutjärn
Motortyp
HXR
Monteringstyp
Horisontell eller vertikal
Farligt område
För zon 1 eller 2
Temperaturklasser T1–T4
Certifieringar
Enligt ATEX-direktivet och IEC-standarder
CQST (Kina)
GOST (Ryssland)
CSA (USA, Kanada)
andra certifikat på begäran

Läs mer

Loading documents
Select region / language

Populära länkar