LV Titanium Değişken Hızlı Motorlar

Dahili hız kontrolü ile tak-çalıştır kurulumu

ABB'nin çığır açan LV Titanium Değişken Hızlı Motorları, gelişmiş bir sürücü modülü ile son derece verimli bir motoru, basit bir tak ve çalıştır platformunda bir araya getiriyor. Fanlar, pompalar, kompresörler ve daha birçok uygulama için ideal olan bu ürünler enerji tüketimini azaltır, emisyonları düşürür ve para tasarrufu sağlar.

 
Endüstriyel müşteriler, enerji tasarrufu sağlayacak, emisyonu azaltacak ve montajı çok kolay olan motorlar talep ediyor. ABB, gıda ve içecek, su arıtma, kimyasal işleme ve diğer birçok sektörde performans için yeni standartlar belirleyecek Değişken Hızlı Motor LV Titanium'u geliştirmek için OEM'ler ve son kullanıcılarla yakın bir şekilde çalıştı. Kompakt boyutu ve tak-çalıştır işlevi sayesinde LV Titanium, devreye almaya gerek kalmadan kolayca kurulabilir. IE5 ultra premium verimliliği enerji tüketimini azaltırken, sağlam döküm demir çerçeveler yüksek güvenilirlik, kesintisiz çalışma ve minimum kesinti süresi sağlar. LV Titanium, geniş bir bağlantı yelpazesi sunar ve PLC'ler ve diğer kontrol cihazlarıyla kolayca entegre edilebilir. Daha yüksek hacimli kaynak arayan müşteriler için ABB, motorların uygulamaya mükemmel uyum sağlayacak şekilde uyarlanmasını sağlayan özelleştirme hizmetleri sunuyor. 

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Contact us headset icon

 

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Basit formumuzu doldurun ve ABB ekibinden bir üye sizinle iletişime geçecektir

Icon three people

 

Kanal ortağı

Nereden satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Hemen bir ABB kanal ortağı bulun

Low Voltage motor Icon

 

ABB Optimizasyon

Dünya çapındaki herhangi bir MEPS için en uygun elektrik motorunu bulmanıza yardımcı olan çevrimiçi bir araç

Icon - Paperstack

 

LV Titanium Değişken Hızlı Motor

Ürün Notunu görüntülemek için aşağıya tıklayın

ABB Content spacer left-right-v3

 

 

Müşterinin Temel Avantajları

LV Titanium VSM
  • Kolay kurulum: LV Titanium'un tak-çalıştır özelliği, kurulumunu oldukça kolaylaştırır ve devreye alma işlemi fabrikada yapılır.

  • IE5 verimliliği: Yüksek verimlilik enerji kullanımını azaltıp elektrik faturalarını düşürürken, daha düşük emisyonlar son kullanıcıların sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı olur.

  • Kolay proses: LV Titanium, sabit hızlı çalışmadan değişken hızlı çalışmaya yükseltmeyi kolaylaştırır; sürücüleri ayrı ayrı tedarik etmeye gerek yoktur ve bağlantı işi azalır.

  • Yüksek güç yoğunluğu: Eşdeğer endüksiyon motorlarından en az iki gövde boyutu daha küçük olan LV Titanium, düşük hızlara kadar tam torkla geniş bir hız aralığını kapsıyor.

  • Hızlı entegrasyon: Modbus RTU ve çok sayıda dijital ve analog G/Ç, LV Titanium'un diğer tesis ekipmanlarıyla entegrasyonunu kolaylaştırır.

  • Modern tasarım: LV Titanium'un sürücü modülü, motorla uyumlu olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır ve her türlü ekipman veya tesis ortamını tamamlayan şık bir ünite ortaya çıkar.

ABB Content spacer-right-left-v3

Performans aralığı

 ABB Genel performans motor spesifikasyonu
Frame sizes 71 - 160
 Motor type Permanent magnet
Output power 1.5 to 30 kW
 Voltage 380-480V (+10/15%)
Effiency class IE5      



Araçlar ve servisler




Öne Çıkanlar

İndirilebilenler

Loading documents
Loading documents
  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language