变频一体机LV Titanium VSM

即插即用,内置速度控制功能

ABB 全新变频一体机LV Titanium VSM,创新集成先进驱动模块与高效电机,打造即插即用的工业级电机解决方案。无论是风机、泵、压缩机等通用设备,均可通过该电机实现能耗降低、排放减少、成本节约,并满足快速安装、稳定运行的核心需求。
 

工业客户在选择电机时,既要求电机具备优异的节能增效功能,又希望安装过程简单便捷,而这两大需求已成为工业电机选型的核心考量。ABB深刻了解行业痛点,并与原始设备制造商及最终用户紧密合作,针对性地开发出了变频一体机LV Titanium VSM,这款创新产品将为食品与饮料、水处理、化学处理等众多行业的电机应用表现树立全新标准。变频一体机LV Titanium VSM采用结构紧凑的设计,即插即用模式,安装过程极为方便,无需复杂调试,大幅节省了现场安装的时间与人力成本,满足工业客户对简便安装的迫切需求。同时,该电机达到 IE5 超高能效标准,能有效降低能耗,减少碳排放,助力其履行可持续发展承诺;而坚固的铸铁机架则确保了电机的高可靠性,可在严苛的工业环境下实现不间断运行,最大程度减少停机时间,保障生产的连续性与稳定性。此外,变频一体机LV Titanium VSM提供多种连接方式,能够轻松与 PLC 及其他控制设备集成,适配不同的工业控制系统,简化了设备对接流程。对于采购量较大的客户,ABB 还提供专业的定制服务,可根据具体的应用需求定制专用电机,精准匹配各行业的生产场景。


如何为您提供帮助?

Contact us headset icon

 

立即联系我们

填写表单后,ABB团队成员将与您取得联系。

Icon three people

 

渠道合作伙伴

寻找变频一体机LV Titanium VSM购买地点?快速联系ABB渠道合作伙伴。

Low Voltage motor Icon

 

ABB优化器

这款在线工具,可帮助您快速找到符合全球各地区最低能源效率标准(MEPS)的电机,轻松筛选出满足多国能效合规要求的产品,助力高效选型。

Icon - Paperstack

 

变频一体机LV Titanium VSM

请点击下方,查看产品说明

ABB Content spacer left-right-v3

 

 

产品核心优势

LV Titanium
  • 安装简单:变频一体机LV Titanium VSM自带即插即用功能,安装流程简单便捷,出厂前已完成工厂调试,大幅减少现场安装时间与难度,可适配各类工业场景快速部署需求。
  • IE5高能效:符合 IE5 高能效标准的变频一体机LV Titanium VSM,能显著降低设备能耗,直接削减企业电费支出;同时减少碳排放,助力用户践行可持续发展承诺,契合绿色生产趋势。
  • 过程简便:变频一体机LV Titanium VSM使得从定速运行升级到变速运行变得简单,无需单独采购驱动装置,减少了连接工作量。
  • 高功率密度:变频一体机LV Titanium VSM功率密度高,相比同类感应电机至少小两个机架尺寸,节省安装空间,这款电机覆盖了广泛的转速范围,在低转速下也能提供全扭矩,可适配多工况运行需求。
  • 快速集成:变频一体机LV Titanium VSM支持 Modbus RTU 协议,配备大量数字和模拟 I/O 接口,可快速与工厂其他设备、控制系统集成,提升生产线自动化联动效率。
  • 流线型设计:变频一体机LV Titanium VSM的驱动模块采用专项设计,与电机实现完美匹配;其流线型外观兼具美观性,既能与各类设备及工厂环境和谐相融,还能灵活适配不同场景的布局需求。
ABB Content spacer-right-left-v3

性能范围

ABB变频一体机LV Titanium VSM
机架尺寸 71 - 160
电机类型 永磁
输出功率 1.5千瓦至30千瓦
电压 380-480伏 (+10/15%)
能效等级 IE5      



工具与服务




重点

下载

Loading documents
Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language