- Data Centre World es la feria del sector líder en Europa, y este año volverá a ser el epicentro de la industria de data centers el 16 y 17 de octubre de 2024 en IFEMA MADRID.
- El portafolio de ABB destacada por su innovadora tecnología, diseñado para gestionar el aumento de la demanda energética y para reducir el impacto ambiental.
- ABB recreará el centro de datos del futuro a través de una estructura física y de un sistema de realidad aumentada.

ABB lleva décadas desarrollando soluciones y productos para hacer que los centros de datos sean lo más eficientes, eficaces y seguros posible. Creando un portfolio que sobresale por su oferta tecnológica diseñada no solo para gestionar la creciente carga energética de manera eficiente, sino también minimizar el impacto medioambiental, respondiendo a esta creciente preocupación global por la sostenibilidad. Los asistentes podrán conocer algunas de estas soluciones como:
- MegaFlex DPA: Este SAI de doble conversión en línea proporciona la mejor protección energética para su infraestructura crítica de 250 kW a 2000 kW. MegaFlex DPA de ABB está diseñado parar una protección energética de primera clase y rentable para entornos informáticos críticos de alta densidad en empresas privadas y públicas, así como centros de datos para coubicación, alojamiento en la nube y telecomunicaciones.
- System pro M compact InSite: El sistema de gestión de energía que permite digitalizar rápida y fácilmente cuadros eléctricos nuevos o existentes, facilitando una gestión inteligente de la distribución de energía en centros de datos. Con su función de cálculo de costos, se puede controlar y reducir los gastos energéticos, permitiendo alcanzar un ahorro energético de hasta un 20 %.
- System pro E power: El cuadro de distribución de ABB capaz de manejar intensidades nominales de hasta 6300 A y cortocircuitos de hasta 120 kA. Esta solución destaca por flexibilidad en la estructura, permitiendo diversas configuraciones con unas pocas referencias para hasta 120 tamaños de envolventes, logrando niveles de protección hasta IP 65.
- DPA 250 S4: El SAI con menor consumo energético del mercado. El DPA 250 S4 es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) modular que alcanza una eficiencia del 97,6 % gracias a convertidores IGBT de tres niveles con controles entrelazados.
- Tmax XT: Estos interruptores de caja moldeada de ABB ofrecen una protección avanzada y conectividad en la nube, proporcionando máxima flexibilidad al integrarse en sistemas modernos para la gestión y control remoto desde cualquier lugar. Con capacidades de hasta 1600 A, garantizan un alto poder de corte y una fiabilidad operativa excepcional.
- SACE Emax 2: Interruptor automático de bastidor abierto que no solo protege los circuitos eléctricos, sino que también actúa como un eficiente gestor de energía, capaz de reducir el consumo hasta un 20 % al gestionar cargas y picos de demanda. Gracias a su diseño dinámico que ofrece hasta cuatro tamaños de bastidor, se reduce el espacio requerido y el coste de instalación hasta en un 25 %.
- Remote Power Panel (RPP): El MNS RPP de ABB es una solución modular y escalable que utiliza el sistema SMISSLINE TP, con capacidad para sustituir en caliente los circuitos de derivación, lo que garantiza la continuidad del servicio, y capaz de supervisar hasta 168 circuitos de derivación, permitiendo un control exhaustivo del consumo de energía y la calidad de la alimentación.
La participación de ABB en el Data Centre World Madrid 2024 afirma el compromiso de la compañía con la innovación tecnológica y la sostenibilidad en el sector de los centros de datos.
ABB sigue siendo el socio estratégico para los actores clave de esta industria en expansión.
Vísítanos en el stand B40 del Pabellón 9 en IFEMA, Madrid.