- Les gaines SAMHL flexibles en acier revêtu d'un matériau antimicrobien exclusif offrent une protection essentielle en empêchant la croissance bactérienne
- Les colliers de serrage détectables Ty-Rap® d'ABB évitent les risques en empêchant les résidus d'attaches de câbles de contaminer les produits finis
L'industrie agroalimentaire fait face à des défis majeurs tels que l'optimisation de la production pour répondre à la demande croissante et la nécessité de réduire l'impact environnemental. Les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire de plus en plus strictes ajoutent une pression constante pour garantir la qualité des produits et la sécurité des consommateurs. Ces défis exigent une gestion efficace pour assurer la durabilité, la productivité et la conformité aux normes réglementaires. ABB s'engage à fournir des solutions innovantes et fiables de produits d’installation Adaptaflex et PMA pour aider ses clients à relever ces défis.
Les gaines SAMHL flexibles en acier revêtu d'un matériau antimicrobien exclusif offrent une protection essentielle en empêchant la croissance bactérienne. Réduisant les niveaux de bactéries de 99% en deux heures (86% en 15 minutes), ces gaines sont idéales pour protéger les câbles dans des environnements nécessitant des nettoyages fréquents. Leur surface lisse permet un nettoyage optimal, et elles offrent une haute résistance chimique et mécanique. Adaptées aux températures extrêmes (-50°C à +130°C) avec une résistance à la corrosion, elles sont flexibles et faciles à installer dans des espaces restreints, répondant ainsi aux besoins de l'industrie agroalimentaire.
Les colliers de serrage détectables Ty-Rap® d'ABB sont une avancée majeure en matière de sécurité alimentaire et industrielle. Dotés d'un composite unique, ces colliers sont conçus pour être détectables par rayons X, détecteurs de métaux et systèmes de contrôle visuel. Idéaux pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et autres secteurs sensibles à la contamination, ils évitent les risques en empêchant les résidus d'attaches de câbles de contaminer les produits finis. Leur détection est possible avec des détecteurs de métaux réglés sur une sphère ferreuse d'un diamètre minimal d'1,5 mm et avec des équipements à rayons X. Conformes aux normes EU HACCP et FSMA, ils sont disponibles en deux versions, garantissant des normes élevées de sécurité alimentaire.
En savoir plus sur les colliers de serrage Ty-Rap® : https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/accessoires-de-cablage/attaches-accessoires-de-cables/attaches-de-cables-haute-performance/attaches-de-cables-detectables
En savoir plus sur les gaines SAMHL : https://new.abb.com/low-voltage/products/conduit-fittings/adaptaflex/flexible-metallic-conduit-systems/metallic-conduits/type-samhl
Leader mondial des technologies d'électrification et d'automatisation, ABB rend possible un futur plus durable, avec une gestion plus efficace des ressources. Les solutions de l’entreprise associent le savoir-faire en matière d’ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les objets sont fabriqués, déplacés, alimentés et exploités. S’appuyant sur plus de 140 ans d’excellence, les plus de 105 000 employés d’ABB sont dévoués à l’innovation pour accélérer la transformation industrielle. www.abb.com
La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage