Genera energia rinnovabile dai tuoi impianti con ABB
Il mondo delle energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico è in rapida evoluzione, generando importanti cambiamenti nella distribuzione dell’energia elettrica. Questa evoluzione richiede continuità di alimentazione con prestazioni molto elevate, unite ad un ingombro ottimizzato e attenzione ad una manutenzione più intelligente e veloce. Queste tendenze portano il mercato a nuove richieste ed a nuove esigenze impiantistiche.
Sia la gamma di interruttori scatolati Tmax XT che interruttori aperti Emax 2 sono equipaggiabili con gli sganciatori elettronici evoluti Ekip Touch che consentono di integrare l’interruttore nella logica di controllo e di monitoraggio dell’impianto fotovoltaico, fornendo possibilità di controllo da remoto, misure dei parametri elettrici (tensione, corrente, potenza ed energia), e informazioni circa la manutenzione predittiva per ottimizzare la sicurezza dell’impianto, tutto questo grazie alla disponibilità dei più comuni protocolli di comunicazione.
Inoltre, entrambe le gamme di interruttori sono nativamente integrate nella piattaforma di monitoraggio energetico ABB Ability Energy Manager.
E’ possibile effettuare misure con classe di precisione dell’1%, a partire dallo 0,4% di In.
Per tensioni di impianto fino a 690Vac in base alla potenza del sito fotovoltaico possono essere utilizzati:
Tmax XT

Interruttori scatolati Tmax XT sono disponibili in 7 taglie che vanno da 160A a 1600A, ed equipaggiabili con relè termomagnetici.
Emax 2

Interruttori aperti Emax 2 sono disponibili in 4 taglie che vanno da 250A a 6300A, ed equipaggiabili con relè elettronici base ed elettronici evoluti.
Per tensioni di impianto superiori a 690Vac in base alla potenza del sito fotovoltaico possono essere utilizzati:
Interruttori aperti Emax 2/E
ABB ha ulteriormente migliorato la già innovativa linea di interruttori aperti Emax 2 creando la famiglia di interruttori aperti Emax 2/E9 ed /E10 appositamente pensata per lavorare a tensioni di 900Vac e 1000Vac.
Questa gamma è disponibile in 4 taglie che vanno da 1250A a 6300A con prestazioni in cortocircuito che vanno da 35kA a 100kA
Le gamme di interruttori Tmax XT, Emax 2 e Emax 2/E9 ed Emax 2/E10 coprono anche prestazioni aggiuntive secondo IEC 60947-2 Allegato H per l'utilizzo in sistemi IT (reti con neutro isolato) come spesso accade in impianti fotovoltaici.
Interruttori scatolati Tmax T
Per valori di tensione fino a 800Vac è disponibile la famiglia di interruttori scatolati Tmax T/HA disponibile in tre frame che vanno da 250A a 630A con prestazioni in cortocircuito che vanno da 25kA a 35kA.
La gamma di interruttori Tmax T/HA copre anche prestazioni aggiuntive secondo IEC 60947-2 Allegato H per l'utilizzo in sistemi IT (reti con neutro isolato) come spesso accade in impianti fotovoltaici.
Per valori di tensione di 1000Vac è disponibile la famiglia di interruttori scatolati Tmax T disponibile in quattro frame che vanno da 250A a 800A con prestazioni in cortocircuito che vanno da 12kA a 20kA.
Per valori di tensione di 1150Vac è disponibile la famiglia di interruttori scatolati Tmax T disponibile in tre frame che vanno da 250A a 630A con prestazioni in cortocircuito pari a 12kA.
L’intera famiglia di interruttori scatolati Tmax T può essere equipaggiata sia con relè termomagnetici che con relè elettronici base, ma non con relè elettronici avanzati (Ekip Touch).
Tmax XT Catalogo: https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SDC210100D0905&LanguageCode=it&DocumentPartId=&Action=Launch
Tmax T per applicazioni speciali: https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SDC210300D0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Emax 2 E9 E10 E12: https://library.abb.com/d/1SDC200074B0201
Ekip Up+ CEI 0-16

Ekip UP+ è unità digitale multifunzione in grado di monitorare, proteggere e controllare gli impianti di bassa tensione. Nella versione Ekip Up+ CEI 0-16, svolge le funzioni richieste per il Sistema di Protezione d’Interfaccia (SPI) in conformità alla norma CEI 0-16.
Oltre a questo, dispone di molte altre funzionalità. In particolare, applicando appositi sensori è possibile proteggere e monitorare la linea di BT in corrente, tensione, potenza ed energia. Aggiungendo un modulo di comunicazione a cartuccia Ekip Com Modbus, con protocollo tradizionale Modbus RTU/RS-485 o il più avanzato e veloce Modbus TCP/IP, è possibile integrare Ekip UP+ CEI-016 nella piattaforma ABB Ability Energy Manager, garantendo il monitoraggio completo dell’intero impianto.
MANUALE: https://library.e.abb.com/public/4c10c25e6967457da0956ef76a20a758/1SDH002043A1001-C.pdf
ABB Ability™ Energy Manager

I dispositivi di campo, quali interruttori scatolati e aperti, analizzatori di rete, contatori di energia e ingressi digitali e analogici, equipaggiati con protocollo di comunicazione Modbus RTU/RS-485 o Modbus TCP/IP, possono essere integrati nel sistema di supervisione ABB Ability™ Energy Manager.
La piattaforma software ABB Ability™ Energy Manager permette di monitorare, tramite rappresentazioni tabellari e grafici, e analizzare, tramite report esportabili, i dati in tempo reale legati ai consumi energetici dell’impianto. La semplicità dell’esperienza utente e l’intuitività dell’interfaccia web la rendono una soluzione usufruibile da chiunque, senza necessità di conoscenze avanzate in ambito informatico. L’accesso ai dati è perdipiù garantito da ovunque ci si trovi e da qualunque dispositivo digitale.
ABB Ability™ Energy and Asset Manager - ABB Ability
La proposta per la gestione del tuo impianto si completa con:
UniSec Digital

La soluzione UniSec Digital unisce le comprovate caratteristiche di flessibilità, affidabilità e sicurezza del quadro di media tensione per la distribuzione secondaria UniSec fino a 24 kV, 1250 A, 25 kA, a un sistema di monitoraggio e diagnostica che supporta l’operatore nella comprensione delle condizioni operative attuali e delle potenziali esigenze di manutenzione.
Grazie ai sensori installati sul quadro UniSec, con la soluzione UniSec Digital è possibile identificare e prevenire eventuali malfunzionamenti dell’impianto, come ad esempio errori in fase di installazione, collegamenti cavi non corretti, rilevazione porte di accesso aperte con potenziale ingresso di personale non autorizzato o presenza di acqua, il tutto operando da remoto grazie alla sua facile interfaccia.
È infatti possibile verificare le anomalie in 3 modalità: tramite app in prossimità del quadro, sullo schermo presente sulla portella del quadro oppure tramite collegamento ethernet direttamente su PC dall’ufficio o dalla sala di controllo.

I display riportano anomalie in caso di temperature potenzialmente rischiose per i cavi o per le sbarre, presenza di umidità all’interno del quadro o situazioni critiche di accesso alla sottostazione.
Tutte le soluzioni sono modulari dando possibilità al cliente di scegliere ciò di cui ha bisogno.
Quadri UniSec - Quadri in aria (Quadri di distribuzione) | ABB
ZEE600

ABB ZEE600 fa parte della piattaforma ABB Ability™ ed è la soluzione ideale per il monitoraggio, comando e controllo delle reti di distribuzione (AT-MT-BT); può integrare diversi dispositivi come relè di protezione ABB e di terze parti, interruttori/contattori, unità di monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature di sottostazione, PLC e (RTU).
ABB ZEE600 raccoglie i dati di diagnostica di tutti questi dispositivi e gestisce il monitoraggio e controllo dell’intera sottostazione portando la digitalizzazione della rete a un livello superiore.
ZEE600 può essere impiegato in installazioni nuove ma può essere anche integrato in installazioni esistenti o loro espansioni, all’interno di sottostazioni di distribuzione primaria e secondaria di utilities, industrie, infrastrutture e nel campo delle energie rinnovabili.
ZEE600 supporta gli standard tipici dei sistemi di digitalizzazione dell’elettrificazione IEC 61850, IEC 60870-5 e Modbus-TCP, ma anche molti altri standard come DNP, Profinet, Profibus e altri standard aperti e protocolli proprietari.
ZEE600 - Digital Systems (Packaging and Solutions) | ABB
Catalogo: https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2NGA001332&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Datasheet: https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2NGA000200&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch