VanLien/ABB introduceert nieuwe generatie PrimEvo+ noodverlichting: gebouwd voor eenvoud

VanLien/ABB introduceert nieuwe generatie PrimEvo+ noodverlichting: gebouwd voor eenvoud

VanLien/ABB presenteert de nieuwe generatie PrimEvo+ noodverlichting. Deze serie combineert een modern ontwerp met functionaliteit voor uiteenlopende gebouwtypen en toepassingen. PrimEvo+ is ontwikkeld voor situaties waarin betrouwbaarheid, continuïteit en duurzaamheid centraal staan. De armaturen voldoen aan alle relevante eisen voor veilige verlichting van vluchtroutes in retail- en utiliteitsgebouwen. 

Belangrijkste kenmerken

  • Compacter, met voldoende ruimte voor bekabeling
  • Verkrijgbaar in twee varianten: IP42 en IP65
  • Eén armatuur voor vluchtrouteaanduiding en -verlichting
  • Slagvast (IK10)
  • Dubbelzijdige toepassing mogelijk met accessoire
  • Vijf kabelinvoeren voor brede inzetbaarheid
  • Standaard geleverd met tweedelige pictogramsticker
  • Montage op inbouwdoos mogelijk

Twee varianten voor verschillende omgevingen
PrimEvo+ is beschikbaar in IP42- en IP65-uitvoeringen. Beide varianten leveren 380 lm lichtsterkte en beschikken over IK10-slagvastheid. Hierdoor kan dezelfde armatuur worden toegepast voor zowel vluchtrouteaanduiding als vluchtrouteverlichting. Het vernieuwde ontwerp sluit visueel aan bij moderne installaties en kan zowel in nieuwe als bestaande situaties worden geïntegreerd.  

Doordacht ontwerp voor brede inzetbaarheid
Naast enkelzijdige toepassing is PrimEvo+, met gebruik van een accessoire, ook geschikt voor dubbelzijdige aanduiding. Iedere armatuur wordt standaard geleverd met een tweedelige pictogramsticker. Dankzij de vijf kabelinvoeren kan de armatuur nauwkeurig worden gepositioneerd binnen diverse installatiescenario’s.

Automatische zelftestfunctie
De geïntegreerde zelftestfunctie voert periodieke controles uit en geeft duidelijk inzicht in de status van de armatuur. Hierdoor beschikt de gebruiker te allen tijde over betrouwbare informatie over de werking van de installatie.

PrimEvo+. Gebouwd voor eenvoud.
Meer informatie is te vinden op onze website

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE 

ABB’s Electrification Business Area is wereldwijd koploper in elektrische producten en oplossingen en is met meer dan 200 productielocaties actief in ruim 100 landen. Onze meer dan 50.000 medewerkers zetten zich in om de manier waarop mensen leven, met elkaar in verbinding staan en werken, te veranderen met veilige, slimme en duurzame elektrificatieoplossingen. Wij geven vorm aan de toekomstige elektrificatietrends en onderscheiden ons met technologische en digitale innovatie. Daarnaast bieden wij onze klanten een uitstekende ervaring door operational excellence in de woningbouw, utiliteit, industrie, gebouwtechniek, infrastructuur en mobiliteit. Kijk voor meer informatie op www.abb.nl/lowvoltage. 

Links

Neem contact met ons op

Downloads

Deel dit artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp