挑战:突破二维生产局限
在电子产品和消费品等快节奏装配环境中,制造商高度依赖SCARA机器人来满足生产需求。SCARA机器人凭借其紧凑结构和水平运动特性,非常适合快速拾放作业和紧张的节拍需求。
然而尽管优势突出,SCARA机器人在需要垂直运动、角度定位或复杂几何交互的应用中仍存在局限。一旦任务超出SCARA的自然运动轨迹,要么会降低产线速度,要么需要人工干预,从而造成瓶颈并增加成本。
解决方案:兼具三维灵活性与高速性能
制造商现在无需彻底改造整个生产系统即可获得更智能的解决方案。ABB IRB 1100 Lite+被引入高速生产线,专门处理SCARA难以应对的工序。作为紧凑型六轴机器人,IRB 1100 Lite+具备卓越灵活性,可执行多种任务:深入狭窄空间、剥离保护膜、重新定位零件,以及处理超越平面运动的垂直或复杂动作。
关键在于协同作业。SCARA继续承担其擅长的高速重复性工作,而Lite+则在需要三维精度的环节介入。它作为生产过程的补充而非替代,在承担更复杂处理任务的同时保持产线速度。
成果:打造更高性能、更稳定的生产线
这种组合式自动化方案让制造商同时获得两种优势。通过使各类机器人专注其最适宜的任务,生产线运行更高效,中断更少。IRB 1100 Lite+有助于减少人工干预,支持三维空间内的零件处理,并确保每个组件都能以就绪状态进入下一工站。
生产周期更趋稳定,空间利用更为高效,自动化系统更能适应不断变化的产品设计和工作流程。
核心价值
现代制造不仅追求更快的速度,更追求更智能的运作。通过在SCARA主导的环境中引入IRB 1100 Lite+,制造商在保持依赖的速度优势的同时获得了所需的灵活性。由此打造的生产线更加平衡,既能满足当前需求,又能为未来扩展预留空间。
即便是像Lite+系列机器人这样的细微补充,也能在性能、质量和效率方面带来显著提升。在合适的应用场景中,它将成为构建更智能、更互联生产系统的关键一环。
点击了解更多IRB 1100 Lite+相关信息。
点击此处了解更多电子制造机器人解决方案
欲了解更多信息,请联系我们。