针对电子行业的机器人解决方案

 

电子制造业

ABB机器人在电子行业拥有超过 10 年的经验,助力电子行业客户在丰富的应用场景中提升生产效率。

我们的客户不仅包括全球知名的电子品牌,还包括业内顶尖的ODM/OEM合约制造商。卓越的技术实力与满足客户需求的强大能力,是ABB赢得他们选择的关键所在。

我们在帮助客户完成塑料/金属外壳的研磨、去毛刺、去飞边及抛光等工序方面拥有丰富成功案例,更在成品组装、测试、检验和包装环节积累了成熟经验。此外,ABB机器人在机床上下料与拾放应用中表现卓越,目前已有超过10,000台ABB机器人在各行业稳定运行,助力各行各业的客户迈向更高的生产水平。


 

主要应用

激光去除

通过非接触式激光去除实现高效的表面预处理,减少浪费、保护零件完整性,并最大程度减少生产线中断的的情况。

代表机器人: IRB 1200
3D涂胶

该技术可在三维曲面上实现精准流畅的作业,大幅缩短节拍的同时确保品质如一。

代表机器人: IRB 1200

 

ABB在电子制造业中的技术优势

 

自动校准

ABB机器人借助传感器检测位置误差,并调整其内部模型,从而确保高精度运并将设置时间降至最低。

绝对精度

这项ABB机器人技术能够校正机械和控制器偏差,使机器人能够精确到达现实世界中的位置,从而实现精准对位、提升质量并加快部署速度。

虚拟调试

通过创造产线的完整数字孪生,使用户能够在虚拟环境中创建、模拟和测试机器人安装,而不会打扰产线生产。

可复制的解决方案

通过出厂前和现场自动校准简化了校准流程,可实现路径补偿。快速启动、统一的程序以及 DH 校准,确保了各工作站操作的一致性,且便于进行变更。

 

成功客户案例

 

更多信息

没有找到您需要的内容?

联系我们

 

Select region / language