Den reneste energien er den du ikke bruker - hver kilowatt teller!

Energy Efficiency - PowerPoint front cover-Small

Visste du at 45% av all elektrisk energi brukes av elektromotorer? I industrien så er forbruket opp mot 70 prosent. Mange av disse driftene er svært ineffektive, og forbruker langt mer elektrisk energi enn nødvendig.  

Energikommisjonen la i februar 2023 frem sin rapport "Mer av alt - raskere". Rapporten konkluderer med at Norge styrer mot et kraftunderskudd allerede mot slutten av dette tiåret.  Samtidig så vil overgangen til lavutslippssamfunnet kreve store mengder ren elektrisk energi. Det er ikke realistisk at ny produksjon vil dekke vårt behov på kort sikt, hvilket vil si at energieffektivisering er den eneste realistiske måten vi kan få frigjort ren elektrisk energi på.  

Ineffektive motordrifter sløser med energi og penger, og øker utslipp.  Heldigvis er det enkelt å gjøre noe med problemet! 

Det er to hovedalternativer for å energieffektivisere motordrifter: 

1. Installer frekvensomformer og IE5 SynRM motor: 
Dette alternativet er ideelt for applikasjoner med variabelt last. Det kan gi energibesparelser opp mot 65%. 

 2. Bytt ut ineffektive motorer: 
Erstatt motorer med virkningsgradsklasse IE2 eller lavere med motorer med virkningsgradsklasse IE4 eller bedre. En IE4 motor har mer enn 20% lavere tap enn IE2.

Uansett hvilket alternativ du velger, så får du følgende fordeler: 
  • Redusert strømforbruk 

  • Lavere energikostnad 

  • Økt ytelse og oppetid 

  • Kutt i CO2-utslipp 

  • Bedre konkurranseevne 


      mo_no_2023_news_knapp_kontakt_2_rad

Les mer

Select region / language