Ecodesign - nye retningslinjer 1. juli 2021 - slik påvirkes du!

Energy Efficiency - PowerPoint front cover-Small

Ecodesign-ordningen sikter på å redusere energiforbruket og andre negative miljøpåvirkninger fra produkter som bruker energi. Neste trinn trer i kraft 1. juli 2021. Oppdaytert rettnignslinjer gjelder for elektromotorer og frekvensomformere
• Enhastighet trefase motorer opp til 1000 V, 50Hz eller 60 Hz eller 50 / 60Hz for kontinuerlig drift dvs.S1, S3> 80% og S6> 80%
• 2, 4, 6 og 8 poler

• Fra 0,75 kW til 1000 kW
• Ex ec, Ex d, Ex de og Ex t
• Bremsemotorer med ekstern bremse
• TEAO-motorer (Totally Enclosed Air Over rated motors)

Merk også at fra 1. juli 2021 opphører EU MEPS-kompabiliteten IE2 motor + frekvensomformer(VSD).
• Frekvensomformere skal i utgangspunkt være iht IE2 men med visse unntak. 

I webinaret går vi gjennom:
• introduktsjon til EU MEPS
• forskjell mellom IE-klassene
• nye regler fra 1. juli 2021

Våre presentatører:

Hans-Åge Ohnstad-Johansen,
Produktspesialist IEC LV Motors og EU MEPS fagansvarlig i ABB Norge.
Pål-Harry Brattfjell,
Produktspesialist IEC LV Motors

small Kalender Sitefinity
NÅR
Onsdag 23. juni 2021 
kl. 09.30-10.00


small Klokke, sitefinity


VARIGHET
30 minutter



small Hvor, sitefinity


HVOR
Webinar




small Pris, sitefinity

PRIS
Gratis



siste_motor_pump_0089  MÅLGRUPPE
  System design, industriapplikasjoner, installasjon, energisparing
  Innkjøp, kjennskap om elektromotorer 
   
  

 

paper_stack_0422


Webinaroversikt

 

3_paper_stack_0421    

 Mer om Ecodesign

Select region / language