Ecodesign og sertifisering av marine motorer

drives-for-marine_ae1

Vannkjølt og konvensjonelle motorer

ABB lavspenningsmotorer overholder alle større klassifiseringsselskaper, rederier, verft og produsenter av skipsbaserte produkter for applikasjoner som vifter, pumper og kompressorer, hydrauliske pumper, løfte- og lastesystemer, og tilbyr økonomisk og pålitelig høy ytelse i tunge operasjoner. ABB tilbyr et komplett utvalg av lavspenningsmotorer, som sikrer at riktig motor kan bli funnet for alle behov, inkludert tøffe omgivelser og eksplosive atmosfærer. Motorer er tilgjengelige med et effektområde på 0,09 til 2000 kW. Motorer er sertifisert til alle de store internasjonale klassifiseringsselskapene.


I webinaret går vi gjennom:
• Kriterier for klassifisering
• Ecodesign og marine motorer
• Hvordan finne riktig motor

Våre presentatører:
Eivind Haugland
IEC LV Motors
Hans-Åge Ohnstad-Johansen
IEC LV Motors

small Kalender Sitefinity
NÅR
Torsdag 3. juni 2021 
kl. 09.30-10.00


small Klokke, sitefinity


VARIGHET
30 minutter



small Hvor, sitefinity


HVOR
Webinar




small Pris, sitefinity

PRIS
Gratis



siste_motor_pump_0089  MÅLGRUPPE
  Skipsdesign, Verft, båtbyggere, LNG, Pumpe, Refrigeration
  kjennskap om  motorer 
   
  

 

paper_stack_0422


Webinaroversikt

 

3_paper_stack_0421    

 Les mer om maritime motorer

Select region / language