Moderne pumpedrift - mye å spare ved riktig valg av motor

water_hero_image_crop

Pumpedrift står for 10 prosent av verdens elektriske energibruk.

Det er anslått at hele ti prosent av verdens elektriske energi går til pumpedrift. En stor andel pumper drives ineffektivt og mye energi kan spares ved rett dimensjonering. Neste trinn av Ecodesign-ordningen trer i kraft 1. juli 2021. Det betyr strengere krav til virkningsgrad for mange flere applikasjoner og motorløsninger, som f.eks. pumper.   
ABB er i ht. Ecodesign og har et bredt sortiment av IE3 og IE4 lavspenningsmotorer som passer perfekt til pumpeapplikasjoner. Produkter er tilgjengelige fra lager i forskjellige størrelser. Til spesielt krevende forhold finnes  ATEX/IECEx motorer. 
Våre Food Safe-motorer har overflater i rustfritt stål som er enkle å desinfisere. Takket være IP69-beskyttelse og innkapslede viklinger er de egnet for bruk i miljøer med høyt trykk og hyppig rengjøring,

Energiforbruk er den største utgiften, og det vil alltid lønne seg å velge den mest energieffektive løsningen, og ABB tilbyr mange muligheter. 

 I webinaret går vi gjennom:

• Faktorer som påvirker valg av motor
• Typiske pumpeapplikasjoner
• Tilstandovervåkning (SmartSensor)
• Tilgjengelig sortiment

Våre presentatører:
Hans-Åge Ohnstad-Johansen
Salg IEC Motors
Pål-Harry Brattfjell
Salg IEC Motors

small Kalender Sitefinity
NÅR
Tirsdag 11. mai 2021 
kl. 09.30-10.00


small Klokke, sitefinity


VARIGHET
30 minutter



small Hvor, sitefinity


HVOR
Webinar




small Pris, sitefinity

PRIS
Gratis



siste_motor_pump_0089  MÅLGRUPPE
  Pumpedrift, pumpedesign. energieffektivisering
 
   
  

 

paper_stack_0422


Webinaroversikt

 

3_paper_stack_0421    

 Mer om energieffektive motorer

Select region / language