Program Vedlikeholdsmetoder for store elektriske maskiner

Vedlikeholdsmetoder for store elektriske maskiner

Vedlikeholdsmetoder for store elektriske maskiner

Programinnhold

I webbinarserien fra Motor- og generatorservice deler våre eksperter sin kunnskap og erfaring om hvordan store elektriske maskiner slites og eldes, samt om hva du kan gjøre for å maksimer  driftstilgjengeligheten og levetiden til utstyret. Til hver type maskin finnes det en allerede ferdig vedlikeholdsplan som er laget for å sikre tilgjengeligheten og driften. Vi tar opp vanlige feil som påviker driften og hvordan man kan unngå disse med systematisert vedlikehold. En lang og krevende drift krever bytte og vedlikehold av deler, og vi presenterer de tilgjengelige reseverdels- og vedlikholdspakkene. Med vårt nye robot-kamera Air Gaps Inspector kan du ta en detaljert inspeksjon av status på rotor, og med bildedeling får du hjelp av eksperter med å tolke status samt produktsupport. Vi ser også nærmere på temaet om utbytte eller oppgradering; når er det best å gjøre hva?

Webinarer som inngår

  • Kontakt oss

    Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

    Kontakt oss
Select region / language