Bezpieczeństwo

Dom inteligentny to dom bezpieczny. Dawniej automatyka domowa kojarzona była głównie z dużymi rezydencjami i systemami, które wymagały dokładnego zaplanowania oraz skomplikowanych prac instalacyjnych. Dziś smart home to rozwiązanie nabierające popularności – dostępne dla każdego. Wystarczy połączenie WiFi, prosta instalacja oraz aplikacja w telefonie. Kilka niewielkich zmian może uczynić Twój dom bezpieczniejszym i zadbać o Twój spokój.
B_sys1

System domofonowy

Inteligentny system domofonowy stanowi najważniejszy element inteligentnego domu. Nie tylko umożliwia wchodzenie i wychodzenie z domu, ale również monitoruje, kto znajduje się przed drzwiami, gdy Ty znajdujesz się poza nim. Dzięki systemowi domofonowemu ABB-Welcome możesz zawsze mieć pod kontrolą strefę okołodrzwiową, bez względu na to, gdzie jesteś – wystarczy dostęp do smartfonu. Nasza rodzina produktów pozwala na odblokowywanie drzwi za pomocą jednego dotknięcia, a dzięki naszym modułom kamer istnieje możliwość wpuszczania do budynku wyłącznie pożądanych osób.
AD_kom2

Żarówki LED Philips Hue - inteligentne i energooszczędne

Światło idealne. Zastosowanie żarówek LED Phililps z opcją regulacji jasności w domowym systemie automatyki zapewnia pomieszczeniom niepowtarzalną scenerię świetlną. Są ekologiczne i energooszczędne, jednocześnie chroniąc środowisko i Twój portfel.
AD_kom2
AD_kom3

Sterowanie oświetleniem

Automatycznie dostosuj oświetlenie do swojego samopoczucia lub pory dnia. Czytanie na kanapie, gotowanie lub przyjemne spotkanie przy stole – w domu czeka na Ciebie niezliczona liczba scenariuszy. Dzięki naszemu sterowaniu oświetleniem smart home możesz w dowolnym momencie tworzyć różne sceny świetlne dopasowane do danej okazji.
AD_kom4

Ogrzewanie i klimatyzacja

Grzejnik, który automatycznie wie, kiedy w salonie robi się za zimno – dzięki urządzeniom smart home tak właśnie wygląda rzeczywistość. Umożliwiają one bezproblemowe ogrzewanie lub chłodzenie domu. Mogą ponadto nauczyć się Twoich codziennych przyzwyczajeń i dostosować się do nich. A wszystkim można sterować z poziomu smartfonu lub panelu smart home.
AD_kom4
AD_kom5

System domofonowy

Kto dzwoni do drzwi? Jeżeli używasz systemu domofonowego, odpowiedź na to pytanie poznasz jeszcze przed jego zadaniem. Dzięki systemowi domofonowemu ABB-Welcome możesz zawsze mieć pod kontrolą strefę okołodrzwiową, bez względu na to, gdzie jesteś – wystarczy dostęp do smartfonu.
AD_kom6

Sterowanie żaluzjami

Jasne światło dla poprawienia nastroju czy odpowiednie oświetlenie podczas czytania książki lub oglądania filmu. Zintegruj nasze rozwiązania do zarządzania żaluzjami z systemem smart home, a będzie można sterować nimi automatycznie. Tobie pozostanie czas na relaks we własnym domu.
AD_kom6
AD_kom7

Multimedia

Muzyka uszczęśliwia. Rano budzisz się przy dźwiękach ulubionej piosenki, słuchasz relaksujących dźwięków w łazience lub puszczasz nastrojową muzykę podczas przyjemnego spotkania przy stole. Nasze rozwiązania smart home oferują funkcje informacyjno-rozrywkowe i umożliwiają integrację komponentów innych wiodących firm, takich jak Sonos. Połączenie bezprzewodowego systemu nagłośnienia Sonos z domowym systemem automatyki sprawia, że dźwięk słyszalny w wielu pomieszczeniach osiąga nowy poziom komfortu. Oczywiście każdym elementem systemu można sterować zdalnie jednym dotknięciem przycisku, np. siedząc wygodnie w fotelu.
AD_kom8

Sterowanie głosem

Już dziś możesz przywitać nowy dzień hasłem „Hej Alexa, dzień dobry”, aby rozbudzić cały dom. Od podniesienia żaluzji, przez włączenie ulubionej stacji radiowej, po ustawienie odpowiedniej temperatury w łazience. Poczuj komfort korzystania z własnego asystenta głosowego połączonego z systemem smart home i steruj domem tak łatwo, jak nigdy dotąd. Zadbaj o niepowtarzalny klimat ucząc swój system kilku przydatnych komend jak „wychodzę”, „gotowanie”, czy „wieczorny relaks”.
AD_kom8

Dlaczego ABB?

Systemy smart home niosą ze sobą wiele możliwości, które do tej pory były uważane za niedostępne. Inteligentne, wzajemnie połączone ze sobą rozwiązania pozwalają naszym klientom robić więcej przy mniejszym nakładzie pracy i pieniędzy. Sterowanie sercem domu przy użyciu produktów ABB jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Może być realizowane zdalnie jednym dotknięciem przycisku - gdy siedzisz wygodnie w fotelu lub oglądasz telewizje na kanapie.
Select region / language