Dlaczego ABB

Lider na rynku 

Ekspert w dziedzinie instalacji elektrycznych i systemów smart home

Grupa ABB, innowacyjny lider w dziedzinie techniki instalacji elektrycznych i automatyki budynków, od ponad 140 lat jest jedną z czołowych marek w Europie. Firma tworzy nowatorskie technologie, które ułatwiają codzienne życie i kształtują przyszłość. ABB spełnia najwyższe standardy jakości, oferując szeroki asortyment produktów i innowacji, w ścisłej współpracy z profesjonalistami oraz branżą technologiczną.

ABB aktywnie działa na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości, koncentrując się na ochronie zasobów naturalnych i zwiększaniu efektywności energetycznej. W ofercie ABB znajduje się pełen wachlarz rozwiązań – od kompletnych systemów instalacji elektrycznych po zaawansowane technologicznie produkty elektroniczne dla inteligentnych domów i budynków.

 

 

dlaczego_1
dlaczego_2

Potencjał na przyszłość

Przyszłościowe rozwiązania

Wynalazczy duch i przedsiębiorcza wizja od zawsze stanowiły fundament historii firmy ABB. Liczne innowacje techniczne, takie jak pierwsza oprawa lampy Edison, wynalezienie mimośrodowego przełącznika czy wprowadzenie ściemniacza, są tego najlepszym przykładem. ABB konsekwentnie rozwija nowatorskie rozwiązania w dziedzinie energooszczędnych i inteligentnych technologii instalacji elektrycznych.

Firma nieustannie optymalizuje i udoskonala swoje systemy automatyki domowej oraz budynkowej, oferując rozwiązania, które można elastycznie rozbudowywać. Dzięki temu ABB zapewnia nie tylko komfort i funkcjonalność, ale także bezpieczną inwestycję w przyszłość.


Bezpieczeństwo danych

Niezawodna ochrona danych

Wraz z rozwojem sieci inteligentnych budynków rosną również obawy przed kradzieżą danych i manipulacjami w systemie Smart Home. Aby chronić dane przed kradzieżą, są one szyfrowane pomiędzy systemem Smart Home, terminalem mobilnym i myABB-LivingSpace. Koncepcje bezpieczeństwa zostały opracowane we współpracy działu rozwoju przedsiębiorstwa i ośrodkami badawczymi ABB, a także są regularnie weryfikowane przez niezależny instytut testujący i certyfikujący VDE oraz innych specjalistów ds. bezpieczeństwa IT w zakresie bezpieczeństwa informacji. Łańcuch środków bezpieczeństwa jest więc stale badany pod kątem słabości i możliwości ulepszeń i zawsze dostosowuje się do najnowszych standardów technicznych. Bezpieczeństwo IT jest jednak dobrem, którego nie może zagwarantować sam producent. Z tego powodu oferujemy instalatorom elektrycznym i projektantom naszych systemów Smart Home szkolenia, które omawiają bezpieczną instalację i konfigurację systemów. Specjaliści ci mogą następnie kompetentnie odpowiadać na pytania konsumentów końcowych i uwrażliwiać ich na bezpieczną obsługę urządzeń, aplikacji i usług. Dzięki tej pętli regulacji i ciągłym udoskonaleniom zagwarantowane jest długotrwałe bezpieczeństwo IT, tak jak ma to miejsce w tradycji przedsiębiorstwa ABB w dziedzinie bezpieczeństwa elektrycznego już od dziesiątków lat.


dlaczego_3


dlaczego_4

Jakość made in Germany

Jakość na najwyższym poziomie

Strategia przedsiębiorstwa opiera się na czterech filarach: jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy i efektywność energetyczna. Są one stale rozwijane i ulepszane dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania. Firma ABB nie widzi niczego w sposób wyizolowany, ale postrzega wszystkie procesy operacyjne jako całość. Jest to kompleksowe zadanie, ponieważ z jednej strony nacisk kładzie się na wymagania klientów, a z drugiej strony kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo pracy, wpływ na środowisko i zużycie energii. Aby osiągnąć wszystkie cele, zarządzanie opiera się na standardach ISO. Wszystkie produkty i rozwiązania spełniają wysokie wymagania normy DIN EN ISO 9001∶2015. Ponadto firma spełnia standardy jakości zgodne z międzynarodową normą DIN EN ISO 14001∶2015. ABB była pierwszą firmą w Niemczech, która uzyskała certyfikat EnergieAgentur NRW za wprowadzenie systemu zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001∶2018 . Jasne ramy dla jasno określonych celów, ponieważ zrównoważony rozwój nie następuje automatycznie. Jest on praktykowany w przedsiębiorstwie ABB.

Nowoczesne rozwiązania