Jesteśmy Twoim zaufanym partnerem w dziedzinie instalacji elektrycznych i rozwiązań smart home. Bądź zawsze o krok do przodu w swoich projektach – wspieramy Cię od samego początku, oferując nowoczesne produkty, narzędzia i usługi w zakresie automatyki budynkowej, które są idealnie dopasowane do Twoich potrzeb. Od pierwszego pomysłu, przez planowanie, aż po wdrożenie i instalację, możesz liczyć na nasze doświadczenie oraz szeroką wiedzę techniczną. Z nami każda realizacja stanie się prostsza i bardziej efektywna.

Grafika_schemat szkoleń_z opisem

#smartertogether

Przekonaj się, jak wielką moc ma współpraca – najlepsze rozwiązania tworzymy razem.

 

strzala1
Wysoka jakość

Nasze produkty powinny być nie tylko piękne i funkcjonalne, ale także trwałe. Dlatego podczas produkcji stawiamy na solidne materiały i wysoką jakość wykonania.

notatnik1
Silne partnerstwo

Zapewniamy instalatorom szeroki zakres usług i narzędzi, tak aby zawsze spełniały najwyższe wymagania dotyczące jakości i funkcjonalności.

dom1
Serwis i wsparcie

Jakość i zaufanie to nie tylko efekt instalacji – jako Twój partner, będziemy Cię wspierać na każdym etapie, oferując nasze usługi przez cały czas.

Rozwijaj swoje kompetencje


Dla profesjonlistow1

Świadomość i perspektywa

Patrz w przyszłość z ufnością


Świadomy i zrównoważony: dzięki inteligentnemu domowi oszczędzaj nie tylko koszty, ale także energię i oszczędzaj cenne zasoby.

Spojrzenie w przyszłość: już teraz używamy trwałych komponentów produktów i stale współpracujemy, aby na nowo napisać przyszłość elektryfikacji.

Mission to Zero: Dzięki naszemu wspólnemu partnerstwu przyczyniasz się do lepszej przyszłości. Naszą wizją jest prawdziwie zeroemisyjna przyszłość na dziś i jutro.


Komfort i styl życia

Więcej czasu na najważniejsze

 
Komfort: Dzięki inteligentnym produktom i rozwiązaniom systemu ABB-free@home® możemy poprawić nasze samopoczucie w domu.

Bezpieczeństwo: Automatyka budynku to coś więcej niż tylko sterowanie oświetleniem. Możesz również wnieść znaczący wkład w poprawę bezpieczeństwa i zdrowia.

Indywidualizacja: Twoje potrzeby są decydujące – oferujemy szeroką gamę wzorów i produktów, które można dostosować do indywidualnych życzeń.

Projekt i obsługa: Z nami doświadczysz intuicyjnej obsługi, zarówno pod względem użyteczności, jak i konfiguracji dzięki wielokrotnie nagradzanemu wzornictwu produktu.

Prosta rozbudowa: dzięki otwartemu interfejsowi API produkty systemu ABB-free@home® można instalować w późniejszym terminie i integrować z innymi producentami.

 

Dla profe3x

Gdzie kupić automatykę domową ABB

Nasze dedykowane Centra Dystrybucyjne to nie tylko punkty sprzedaży, to miejsca, gdzie również możesz uzyskać wsparcie techniczne. Czerwone punkty na mapie to adresy, gdzie w tej chwili czeka na Ciebie szeroki asortyment rozwiązań z zakresu ABB-free@home®. Szare znaczniki to nasze nowe, szybko rozwijające się lokalizacje, które już wkrótce otworzą swoje drzwi, aby przywitać Cię z jeszcze większym wyborem i profesjonalną obsługą.

Chcesz nawiązać współpracę z ABB? Masz dodatkowe pytania?

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI
Select region / language