Zyskaj nowe kompetencje, poszerz swoją ofertę i zarabiaj więcej!
Chcesz poznać automatykę domową ABB? Zapisz się na szkolenie podstawowe z zakresu systemu ABB-free@home® i zobacz jakie to proste. Na szkoleniu przedstawimy możliwości systemu, gdzie przekonasz się o jego szerokiej funkcjonalności, dowiesz się jak przygotować instalację oraz poznasz przekrój produktów wchodzących w skład systemu.
Sz.Pod2A

Etap I

Dla kogo: elektroinstalator
Forma szkolenia: online, za pośrednictwem aplikacji Teams
Ilość uczestników: nieograniczona
Czas trwania: ok. 1,5h
Szkolenie nieodpłatne

Szkolenia prowadzone są w każdym miesiącu, a data ustalana na podstawie listy zgłoszeń. Po wypełnieniu formularza otrzymasz szczegóły organizacyjne i agendę. 
Z przyjemnością wprowadzimy Cię w świat programowania ABB free@home®.

Szkolenia online za pośrednictwem aplikacji Teams:


wrzesień:
11.09.2026 r.

godzina 8:30 - 10:00

Wypełnij formularz! 

 

Grafika_schemat szkoleń
SZ.Pold1

Dlaczego ABB

Dla naszych partnerów przewidujemy wiele form współpracy. Cały czas aktywnie poszukujemy nowych projektantów, architektów, biur projektowych, integratorów i elektroinstalatorów. Zostań partnerem ABB zgodnie z Twoimi potrzebami i dołącz do grona naszych specjalistów aby rozwijać swoją działalność.
notatnik1
Kompleksowa oferta
  • W ciągu ostatnich 10 lat ilość urządzeń sterowanych i instalowanych w domach wielokrotnie się zwiększyła. 
  • lienci poszukują dziś oszczędności, optymalizacji i nowoczesnych rozwiązań w zakresie ogrzewania oraz ograniczania zużycia energii przez ich domy.
  • Dzięki ABB zaoferujesz czytelną  i intuicyjną automatykę domową skupioną na kluczowych opcjach, którą uzupełnisz o kompatybilne produkty dodatkowe.
  • Nasz zespół doradzi Ci z wyborem rozwiązań, udostępni niezbędne materiały handlowe oraz narzędzia do sporządzania wycen.
dom1
Jednolita instalacja
  • Do montażu i konfiguracji systemu ABB-free@home® oraz ABB-Welcome nie potrzebujesz żadnych specjalistycznych narzędzi. Całą niezbędną wiedzę otrzymasz w formie szkoleń, webinarów  i instrukcji. Zawsze wspieramy naszych partnerów.
  • Wszystkie systemy i produkty są ze sobą kompatybilne – nie ryzykujesz.
  • W oczach klienta zyskujesz na wizerunku, ponieważ montujesz wysokiej jakości produkty jednej firmy – zmniejszasz też ryzyko potencjalnej awarii.
  • Zmiany w projekcie? To nie problem! Instalując produkty jednej firmy wykorzystasz je łatwo na kolejnej inwestycji.
strzala1
Wzrost zysków
  • Jeśli do tej pory automatykę ograniczałeś do podstawowych rozwiązań teraz możesz znacznie rozszerzyć propozycję składaną klientowi.
  • Wybór rozwiązań ABB ciągnie za sobą chęć konsekwentnego wyboru reszty produktów z portfolio aby dom wyglądał i działał spójnie.
  • Klienci chętnie korzystają z jednego, kompleksowego wykonawstwa, dzięki czemu możesz zwielokrotnić wartość swojej oferty.
  • Na jednej inwestycji możesz osiągnąć znacznie lepszy wynik finansowy oraz zyskać renomę wśród dalszych klientów.

Video




Chcesz nawiązać współpracę z ABB? Masz dodatkowe pytania?

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI
Select region / language