Nasze produkty

W ramach rozwiązań inteligentnego domu oferujemy szeroką gamę urządzeń i systemów dopasowanych do Twoich potrzeb. Zamiana wielu włączników i termostatów na jeden nowoczesny panel nie tylko podniesie komfort użytkowania, ale także wzbogaci estetykę wnętrza. Unikalny design naszych produktów idealnie wpasuje się w każde wnętrze, stanowiąc jego eleganckie uzupełnienie.

Next aplikacja1000x750

ABB-free@home® Next

Aplikacja ABB-free@home® Next pozwala na szybkie i intuicyjne programowanie oraz zarządzanie sys-temem inteligentnego domu. Za pomocą jednej aplikacji możesz zarządzać wszystkimi funkcjami sys-temu ABB-free@home® – od żaluzji, oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji, po sceny, programy czasowe oraz urządzenia Philips Hue i Sonos. Dzięki zdalnemu dostępowi do portalu MyBuildings możesz połą-czyć aplikację z systemem ABB-free@home® przez internet, co pozwala na wygodne zarządzanie do-mem z dowolnego miejsca na świecie lub szybkie sprawdzenie „statusu domu”. Dla systemu ABB i-bus® KNX odpowiednią aplikacją będzie ABB-ControlTouch® KNX.

 

ABB SmartTouch_1000x750

ABB SmartTouch® 10

Panel dotykowy najwyższej jakości, który łączy funkcje automatyki domowej i domofonu w jednym urządzeniu. Idealnie sprawdzi się jako centrum zarządzania Twoim budynkiem. Wysokiej jakości mate-riały wykończeniowe, takie jak stal nierdzewna w kolorze srebrnym, grafitowym i miedzianym, doskona-le współgrają z białym lub czarnym szkłem ekranu. To nowoczesny sposób zarządzania domem, który na nowo definiuje pojęcie smart home. W jednym urządzeniu znajdziesz szereg kluczowych funkcji, takich jak zarządzanie automatyką domową, prowadzenie rozmów przez stację zewnętrzną domofonu, zdalny dostęp z urządzeń mobilnych oraz podgląd kamer IP, co zwiększa bezpieczeństwo Twojego domu.

ABB SmartTouch_1000x750
OneTouch_1

OneTouch

Elegancki i wizualnie przyciągający uwagę, OneTouch nie tylko doskonale wkomponowuje się w Twoją przestrzeń dzięki smukłej konstrukcji, ale również oferuje prostą i intuicyjną obsługę wielu funkcji. Od otwierania drzwi i regulacji oświetlenia, po kontrolowanie żaluzji i muzyki – OneTouch przekształca Twoje wnętrze w zintegrowane, wygodne i nowoczesne środowisko.

 

RoomTouch®_1000x750

RoomTouch®

Sterowanie urządzeniami w pomieszczeniu nigdy nie było tak proste i intuicyjne. Dzięki intuicyjnemu i personalizowanemu interfejsowi, obsługa wszystkich funkcji jest prosta – wystarczy przesunąć palcem w górę, aby otworzyć żaluzje, lub w dół, aby je zamknąć. Możesz także tworzyć spersonalizowane sceny dla każdego pomieszczenia, a sterowanie panelem odbywa się płynnie za pomocą przesuwania po menu lub stuknięć, na przykład przy włączaniu świateł.

 

RoomTouch®_1000x750
ABB Trevion®_1000x750

ABB Trevion®

Wzornictwo i funkcjonalność jeszcze nigdy nie były tak harmonijnie zintegrowane! Panel dotykowy i elementy sterujące ABB Trevion® doskonale komponują się z wieloma seriami naszych łączników. Dzięki innowacyjnym funkcjom przesuwania i obracania, animowanym efektom LED na sensorach oraz konfigurowalnemu wyświetlaczowi, wprowadza do każdego domu odrobinę perfekcji!


ABB Tenton®_1000x750

ABB Tenton®

ABB Tenton® to coś więcej niż standardowe urządzenie do pomiaru temperatury. To wszechstronne rozwiązanie 3 w 1, które integruje czujniki temperatury, wilgotności i CO2. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom zarządzanie budynkami, zarówno komercyjnymi, jak i mieszkalnymi, może być w pełni zautomatyzowane. Architekci zyskują przy tym szeroką gamę możliwości projektowych, które pozwalają idealnie dopasować rozwiązania do potrzeb każdego wnętrza.

 

ABB Tenton®_1000x750
łączniki światła_1000x750

Innowacyjne łączniki światła

Nowoczesne łączniki światła to coś więcej niż podstawowe wyposażenie domu – to elementy, które zachwycają designem. Łącząc innowacyjną technologię z wyjątkową estetyką, stają się doskonałym dopełnieniem każdego wnętrza.

 

Free-at-home-app-welcome-incoming-call

Systemy domofonowe Welcome

Dom jest odzwierciedleniem charakteru i stylu jego mieszkańców. Dzięki systemom domofonowym ABB nie musisz już wybierać między wyjątkowym designem a nowoczesną technologią. To coś więcej niż wideodomofony – to przyszłość inteligentnych systemów monitorowania i zabezpieczeń, dostępna już dziś.

 

Free-at-home-app-welcome-incoming-call

Nowoczesne rozwiązania

Select region / language