Tak indywidualny jak Twój dom

Przekształć swoje doświadczenie z inteligentnymi rozwiązaniami dzięki panelom ABB RoomTouch®! Dzięki przyjaznemu dla użytkownika i możliwemu do dostosowania interfejsowi, wszystkie funkcje można łatwo kontrolować, na przykład otwierając żaluzje ruchem palca w górę lub zamykając je ruchem palca w dół. Możesz również tworzyć spersonalizowane sceny pomieszczeń, sterować panelem przesuwając się po menu lub stukając, aby potwierdzić działanie, takie jak włączanie świateł.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

arrows split
Ponadczasowe wzornictwo

Niewielka grubość panela 11mm, w białym lub czarnym wykonaniu z dotykowym ekranem

touch
Łatwość użytkowania

Przyjazna dla użytkownika obsługa za pomocą przesuwania palcem z dostosowanymi indywidualnie opcjami wizualizacji.

coating
Szybki tryb „standby”

Wykrywa obecność blisko ekranu i przygotowuje się do obsługi zanim go dotkniesz.

Odkryj nową serię dotykowych ekranów

RT4 web_logos
ABB RoomTouch® 4''

Panel dotykowy dla ABB i-bus® KNX i ABB-free@home®

  • 12 elementów sterowania
  • KNX Data Secure dla maksymalnej ochrony danych
  • Możliwość wyświetlania do 18 informacji o statusie (np. komunikaty o błędach / alarmy)
  • Jedno losowe dotknięcie, aby aktywować predefiniowaną scenę lub funkcję „coming in”
  • Sprzężona informacja zwrotna (wibracje)
  • Zintegrowany czujnik zbliżenia i jasności
  • Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia
  • Tryb przeciwodblaskowy do użytku w ciemnych warunkach, tryb dziennej i nocnej pracy urządzenia
  • Dopasowana indywidualnie wizualizacja (1-4 funkcje na stronie)
  • Zintegrowane wejście binarne i wejście zewnętrznego czujnika temperatury
  • Uruchamianie za pomocą ETS5/6 i narzędzia DCA
  • Globalna dostępność dzięki zgodności ze standardami, w tym VDE, British Standard ze standardowymi puszkami instalacyjnymi
RT5 web
ABB RoomTouch® 5''

Poziomy lub pionowy panel dotykowy dla ABB i-bus® KNX

  • Do 30 elementów sterowania
  • Odrębne komunikaty o błędach i alarmach
  • Możliwość wyświetlania do 20 informacji o statusie (np. komunikaty o błędach / alarmy)
  • Jedno losowe dotknięcie, aby aktywować predefiniowaną scenę lub funkcję „coming in”
  • Informacja zwrotna akustyczna i haptyczna
  • Zintegrowany czujnik zbliżenia i jasności
  • Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia
  • Tryb przeciwodblaskowy do użytku w ciemnych warunkach, uzupełniający tryb dziennej i nocnej pracy urządzenia
  • Dopasowana indywidualnie wizualizacja (1-5 funkcji na stronie)
  • Zintegrowane wejście binarne i wejście zewnętrznego czujnika temperatury
  • Uruchamianie za pomocą ETS5/6 i narzędzia DCA
  • Globalna dostępność dzięki zgodności ze standardami, w tym VDE, British Standard i standardem szwajcarskim z dedykowanym puszką instalacyjną.
  • Metalowa ramka i szklany wyświetlacz

Dowiedz się więcej



Produkty i dokumentacja

ABB RoomTouch® 4''
ABB RoomTouch® 5''
Dokumenty
2TMA310010W0001
RT/U12.86.11-811 ABB RoomTouch® 4"
2TMA310011W0001
RT/U12.86.1-811 ABB RoomTouch® 4"
2TMA310010B0004
RT/U12.86.11-825 ABB RoomTouch® 4"
2TMA310011B0003
RT/U12.86.11-825 ABB RoomTouch® 4"
2CKA006300A1632
TZE/U.0.11.CK Removal protection for control elements
2CKA006300A1633
TZE/U.0.1.CK Removal protection for control elements
2CKA006300A1610
TZW/U.0.11.CK Removal protection for control elements
2CKA006300A1611
TZW/U.0.1.CK Removal protection for control elements
Loading documents


Select region / language