Systemy domofonowe

ABB Welcome

Dom odzwierciedla charakter i styl jego mieszkańców. Teraz dzięki systemom domofonowym ABB nie trzeba wybierać między imponującą stylistyką a innowacyjną technologią. To nie tylko wideodomofony, ale dostępna już dzisiaj przyszłość inteligentnych systemów monitorowania i zabezpieczenia domów. W zależności od potrzeb inteligentny dom można wyposażyć w system ABB‑Welcome w wersji 2‑przewodowej lub IP.

system_jak

ABB Welcome to technologia dwuprzewodowej magistrali cyfrowej
o bardzo prostej strukturze. System składa się z co najmniej trzech urządzeń: stacji zewnętrznej, zasilacza systemowego i wewnętrznej stacji (ekranu). Za pomocą dodatkowej bramki system ABB-Welcome można połączyć z telefonem komórkowym, dzięki czemu połączenia przy drzwiach są przekierowywane na autoryzowane aplikacje mobilne.

Można nim sterować za pomocą:
  • stacji zewnętrznej do wyzwalania połączeń przy drzwiach wejściowych do domu
  • stacji wewnętrznej do sprawdzania, kto stoi przed drzwiami lub rozmowy z gośćmi
  • aplikacji, aby mieć zdalny dostęp do drzwi wejściowych w dowolnym momencie
  • panelu Smart Home, aby zintegrować komunikację domofonową z systemem automatyki domowej
SD_zadania

Odpowiedni do wielu zadań

To rozwiązanie może działać samodzielnie lub być elastycznie połączone z ekosystemem inteligentnego domu ABB i zdalnie sterowane z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej. Odpowiedni rozwiązań ABB-Welcome sprawia, że oferta ABB jest wystarczająco szeroka i zróżnicowana, aby zaspokoić potrzeby każdego rodzaju domu w zakresie domofonów i kontroli dostępu.
SD_na zewn.

Na zewnątrz

Bezpieczny i chroniony dom ma zasadnicze znaczenie dla komfortu życia. Moduł domofonu ABB zamontowany przy wejściu wita każdego gościa innowacyjnymi funkcjami oraz nowoczesnym i eleganckim stylem. Jest idealnym połączeniem zaawansowanej technologii i ponadczasowego wzornictwa. Oferuje lepszą komunikację, większy komfort i najwyższy poziom bezpieczeństwa.
SD_na zewn.
OneTouch_1

ABB OneTouch

Wyobraź sobie urządzenie, które wnosi poczucie ciepła i połączenia do Twojego domu. Taką radość daje ABB OneTouch. Elegancki i atrakcyjny wizualnie OneTouch nie tylko uzupełnia przestrzeń dzięki swojej smukłej konstrukcji, ale także pozwala zrobić więcej z odrobiną uproszczenia. Od otwierania drzwi i sterowania oświetleniem po obsługę żaluzji i odtwarzanie muzyki - przekształca przestrzeń w inteligentniejsze, bardziej zintegrowane środowisko.

Wewnętrzne stacje wideo


Select region / language