System automatyki domowej ABB-free@home® zwiększa efektywność Twojego domu, umożliwia nie tylko sterowanie urządzeniami, co podnosi komfort życia, ale także optymalizuje zużycie mediów.  Inteligentny dom potrzebuje bowiem mniej energii i ciepła, a wszystko dzięki odpowiednim ustawieniom systemu, który m.in. pozwala na wyregulowanie optymalnej temperatury dla każdego pomieszczenia oraz automatycznie przełącza ogrzewanie w tryb ECO po wyjściu domowników. Rozwiązania smart home zadbają również o zgaszenie świateł w pustych pomieszczeniach lub wyłączenie klimatyzacji, gdy w pokoju zostanie otwarte okno. W ten sposób poprawia się bilans energetyczny budynku, co wpływa pozytywnie na Twój domowy budżet i środowisko.

Rozwiązania smart home to już nie tylko przyjemne udogodnienie, ale konieczność. Wymogi zrównoważonego budownictwa są obecne również w sektorze mieszkaniowym. Wynika to z krajowych dyrektyw i globalnych certyfikatów wydajności budynków, a paszporty efektywności energetycznej stają się obowiązkowe zarówno dla nowych, jak i istniejących budynków. Zrównoważony dom jest budowany lub modernizowany w sposób, który szanuje zasoby oraz optymalizuje zużycie energii i wody, wykorzystując materiały o wysokiej wydajności i niskim wpływie na środowisko.
E_ogrz.

Ogrzewanie i klimatyzacja. Ogrzewanie zgodne z potrzebami

System ABB-free@home® wspomaga efektywną regulację temperatury w pomieszczeniach oraz poprawia bilans energetyczny naszego domu. Wszystko to dzięki indywidualnej regulacji temperatury w zależności od pory dnia i obecności domowników. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie zarówno do grzejników, jak i ogrzewania podłogowego.
AD_kom3

Funkcja „Wyłącz wszystko”. Najlepszy sposób wyłączania

Nie jesteś pewien, czy zgasiłeś wszystkie światła w domu? To żaden problem: dzięki praktycznej funkcji „wyłącz wszystko” można jednocześnie wyłączyć wszystkie urządzenia w domu. Tak zaawansowane, a takie proste – oszczędność kosztów zapewniająca większą efektywność energetyczną i bezpieczeństwo.
AD_kom3
E_sterowanie

Sterowanie żaluzjami. Inteligentne sterowanie ciepłem słonecznym

Automatycznie regulowane żaluzje zwiększają komfort i oszczędzają energię. Gdy na zewnątrz jest zimno, można wykorzystać promienie słoneczne w ciągu dnia, aby zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Wieczorem rolety utrzymują ciepło w domu i stanowią dodatkową izolację. Latem chronią przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
B_Geol.

Geolokalizacja. Wygodny i energooszczędny

Innowacyjna funkcja geolokalizacji w ABB-free@home® umożliwia właścicielom domów narysowanie wyimaginowanego ogrodzenia wokół domu i innych lokalizacji. Jeśli wejdziesz lub wyjdziesz z jednej ze zdefiniowanych w ten sposób stref, system automatycznie zareaguje określonymi działaniami. Na przykład: system wyłączy światła i zmniejszy moc grzewczą, aby oszczędzić energię, gdy wszyscy opuszczą dom.
B_Geol.

6 skutecznych wskazówek dotyczących oszczędzania energii



1. Ogrzewaj w trybie nocnym

Już o 1 stopień niższa temperatura pokojowa oszczędza około 7% kosztów ogrzewania.Rozsądnie steruj ogrzewaniem, obniżając temperaturę w nocy lub aktywując tryb nocny. Zrobisz to za pomocą regulatora temperatury z programatorem czasowym systemu ABB-free@home®, który umożliwia indywidualne ustawienie czasu ogrzewania i temperatury dla każdego pomieszczenia. Doskonałym uzupełnieniem jest nasz sterownik roletowy, który automatycznie zamyka rolety podczas zimowych wieczorów, a to z kolei poprawia izolację domu i zatrzymuje ciepło w pomieszczeniach. Ponadto w przeciwieństwie do taśm roletowych napędy elektryczne nie posiadają mostków termicznych, przez które ucieka
cenna energia grzewcza. Po prostu sprytna praca zespołowa.

2. Wyłączaj ogrzewanie i oświetlenie wychodząc z domu
Obniżenie temperatury nie tylko oszczędza energię i pieniądze w nocy, ale także w ciągu dnia, kiedy nie ma Cię w domu. Dzięki ABB-free@home® ta redukcja temperatury staje się dziecinnie prosta. Centralne funkcje ogrzewania i oświetlenia umożliwiają aktywację funkcji „wyłącz wszystko” przy wychodzeniu z domu - za pomocą wyłącznika w korytarzu lub aplikacji. Nie martw się – nie musisz być zmarznięty po powrocie do domu - ABB-free@home® rozpoznaje Twoją lokalizację za pomocą funkcji geolokalizacji i włącza ogrzewanie, gdy tylko zbliżysz się do domu.

3. Ogrzewaj tylko tam, gdzie jest to konieczne
Zasadniczo panuje trend w kierunku jednolitego klimatu mieszkalnego i stałych temperatur w całym domu. Na tle obecnego kryzysu klimatycznego szczególnie warto ogrzewać selektywnie. Jeśli pracujesz w domowym biurze, należy odpowiednio je ogrzać, podobnie jak łazienkę. Jednak inne pomieszczenia mieszkalne mogą pozostać w trybie konomicznym, gdy nie są używane. Regulatory pokojowe oferują taką funkcję i obniżają temperaturę o dowolną wartość w nieużywanych pomieszczeniach. W ten sposób oszczędzasz na kosztach ogrzewania i jednocześnie dbasz o środowisko.

4. Użyj kontaktronów okiennych
Świeże powietrze jest ważne dla naszego zdrowia i dobrego klimatu w pomieszczeniach. Jednak szczególnie zimą, podczas wietrzenia traci się cenne ciepło. Inteligentne rozwiązania smart home pomagają zminimalizować tę utratę energii. System ABB-free@home® oferuje elektryczne siłowniki do zaworów ogrzewania i styków okiennych, dzięki czemu nie trzeba wyłączać i włączać termostatu za każdym razem, gdy wietrzy się pomieszczenie. Jeśli okno jest otwarte, styk okienny rejestruje to i automatycznie wysyła sygnał do siłownika, który natychmiast wyłącza ogrzewanie. Jeśli okno jest zamknięte, ogrzewanie włącza się samoczynnie. Komfort i oszczędność energii idą w parze.

5. Miej oko na swoje światło
Nie tylko koszty gazu i ropy wzrosły w wyniku kryzysu energetycznego, ale także koszty energii elektrycznej. Chociaż źródła światła zostały zrewolucjonizowane przez technologię LED i stały się znacznie bardziej ekonomiczne, zbyt często pozostawia się je niepotrzebnie długo włączone. Firma ABB oferuje różnorodne produkty do inteligentnego sterowania oświetleniem – także do modernizacji. Od wyłączników komfortowych i czujników ruchu po ABB-free@home® ze scenami świetlnymi — firma ABB ma odpowiednie rozwiązanie na każdą potrzebę. Zapotrzebowanie na energię oświetlenia zewnętrznego można łatwo zoptymalizować za pomocą czujników ruchu: całkowicie konwencjonalnie lub poprzez inteligentne zintegrowanie z ABB-free@home®.

6. Kontroluj pobór mocy w stanie czuwania
Media nieustannie donoszą o zaskakująco wysokim poborze mocy w trybie czuwania. W większości przypadków są to urządzenia, których gniazda są trudno dostępne. Sterowane gniazda firmy ABB za pomocą aplikacji umożliwiają wygodne włączanie i wyłączanie, definiują programy czasowe oraz zapisują sceny, takie jak „wyłącz wszystkie urządzenia w trybie gotowości”. ABB-free@home® jest również kompatybilne z asystentami głosowymi, co sprawia, że obsługa domu jest jeszcze łatwiejsza – zarówno dla osób młodych, jak i starszych.

Select region / language