Story 2018-05-08 ABB uruchamia najszybszą na świecie ładowarkę dla samochodów elektrycznych Zaprezentowana podczas tegorocznych targów Hannover Messe ładowarka Terra HP o mocy do 350 kW pozwala naładować samochód elektryczny w zaledwie 8 minut, gwarantując przy tym zasięg do 200 kilometrów. Najnowszy model produkcji ABB idealnie nadaje się do wykorzystania przy trasach szybkiego ruchu, autostradach oraz stacjach benzynowych. Ponad 6500 stacji ładowania ABB jest dziś dostępnych w 60
Story 2018-04-23 Electrify America wybrała ABB jako dostawcę szybkich ładowarek do pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych Firma ABB została wybrana jako dostawca stacji ładowania Terra HP w ramach dotychczas największego projektu budowy infrastruktury dla pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych. Ładowarki umożliwiające doładowanie nawet największego akumulatora pojazdu elektrycznego w mniej niż 15 minut zostaną rozmieszczone przez firmę Electrify America, która zamierza zainstalować setki stacji ładowania w 17
WYDARZENIA 2018-04-18 YuMi i napęd DCS880 firmy ABB nagrodzone za innowacyjność podczas targów Automaticon Rozwiązania ABB z zakresu automatyki przemysłowej – w pełni współpracujący z człowiekiem robot oraz pierwszy na świecie napęd prądu stałego z wbudowaną funkcją bezpieczeństwa zostały wyróżnione nagrodami dla innowacyjnych produktów podczas tegorocznych targów Automaticon. Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów Automaticon to forum, na którym spotykają się producenci , integratorzy i odbiorcy
Artykuł 2018-04-12 Nowy ośrodek ABB Ability™ Collaborative Operations dla klientów z branży wydobywczej Collaborative Operations Center (COC) w Vasteras zapewni analizy prognozujące i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) pozwalające usprawnić procesy oraz zwiększyć bezpieczeństwo i rentowność przedsiębiorstw. Ośrodek może zdalnie obsługiwać także polskich klientów. COC "łączy" systemy, oprogramowanie i usługi używane przez klientów z personelem ABB. Ośrodek świadczy takie usługi optymalizacji, jak
Artykuł 2018-04-10 ABB zainwestuje 100 mln euro w budowę kampusu innowacyjno-szkoleniowego w Austrii Rok po ogłoszeniu przejęcia firmy B&R, ABB zainwestuje 100 milionów euro w budowę nowoczesnego kampusu innowacyjno-szkoleniowego w austriackim Eggelsbergu, gdzie swoją siedzibę ma B&R. Będzie to największa inwestycja w obszarze automatyki przemysłowej w ponad 130-letniej historii ABB. Dzięki niej w Austrii powstanie około 1000 nowych miejsc pracy w zaawansowanych technologiach. W nowym kampusie
Artykuł 2018-04-06 Technologie satelitarne ABB wspierają program NASA i NOAA Satelita JPSS-1, wystrzelona przez NASA na orbitę w listopadzie ubiegłego roku, odegra ważną rolę w kontekście zbliżającego się sezonu huraganów. Pozwoli ona na znacznie dokładniejszy monitoring i przewidywanie pogody na całym świecie. Jednym z kluczowych elementów satelity jest interferometr produkcji ABB, będący sercem systemu odpowiedzialnego za gromadzenie i przesyłanie dokładnych pomiarów
Artykuł 2018-03-30 ABB wprowadza najbardziej ekonomiczne rozwiązanie do ładowania samochodów elektrycznych ABB rozszerza swoje portfolio rozwiązań w zakresie ładowania, wprowadzając gamę ładowarek naściennych prądu przemiennego (AC), przystosowanych do łatwego montażu w domach i firmach.
Artykuł 2018-03-22 Pierwsza tak duża instalacja systemu ABB Welcome Na Osiedlu Krzemowym w Warszawie instalowany jest nowoczesny system domofonowy ABB Welcome, który obejmie w sumie aż 533 lokale.
Artykuł 2018-03-12 ABB zwiększa zasięg infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych Technologia ładowania samochodów i autobusów elektrycznych ABB jest teraz dostępna w 95 proc. państw, które zdecydowały się na te środki transportu.
Artykuł 2018-03-02 ABB z zamówieniem w największym w Norwegii projekcie dotyczącym autobusów elektrycznych ABB dostarczy szybkie ładowarki na potrzeby wyjątkowego projektu autobusów elektrycznych pochodzących od dwóch różnych producentów. Tym samym firma pomoże miastu Trondheim zrealizować plan uniezależnienia transportu publicznego od paliw kopalnych do 2019 roku. Miasto Trondheim, stolica Norwegii w epoce Wikingów, dziś znane bardziej jako technologiczna stolica kraju, podejmuje się wielkiego