KONTRAKTY I PROJEKTY 2015-10-01 Wyłączniki generatorowe ABB dla Bloków 5 i 6 w rozbudowywanej Elektrowni Opole ABB dostarczy na potrzeby rozbudowywanej Elektrowni Opole wyłączniki generatorowe typu HEC 7A, jedne z największych tego typu urządzeń na świecie. Wyłączniki zapewnią wysoki poziom niezawodności i bezpieczeństwa układu wyprowadzenia mocy nowych bloków energetycznych 5 i 6, których łączna moc wyniesie 1800 MWe. Budowa nowych bloków węglowych w Elektrowni Opole, realizowana jest przez PGE Górnictwo
WYDARZENIA 2015-09-30 ABB nagrodzona na targach TRAKO 2015 za system ENVILINE ERS ABB Sp. z o.o. otrzymała nagrodę im. prof. Jana Podoskiego za najlepsze rozwiązanie technologiczne w kategorii infrastruktura zasileniowa i elektroenergetyczna.
KONTRAKTY I PROJEKTY 2015-09-29 Zamówienie o wartości 90 mln USD na dostawę najdłuższego na świecie wytłaczanego kabla z przeznaczeniem do zasilania z lądu System kablowy o długości 200 km ma dostarczyć 100 MW energii elektrycznej z norweskiej sieci elektroenergetycznej do morskich platform wiertniczych na polu Johan Sverdrup
KONTRAKTY I PROJEKTY 2015-09-25 Przekładniki z ABB w Przasnyszu zwiększą bezpieczeństwo energetyczne warszawskiej ciepłowni Kawęczyn Zakład Aparatury Wysokich Napięć ABB w Przasnyszu dostarczy 48 przekładników WN na potrzeby modernizacji zasilania układów pomiarowych i zabezpieczeniowych w warszawskiej Ciepłowni Kawęczyn. Urządzenia zwiększą bezpieczeństwo energetyczne całej instalacji. W ramach otrzymanego zamówienia ABB dostarczy firmie ELBUD Warszawa Sp. z o.o. 33 przekładniki kombinowane typu PVA 123A i 15 przekładników
KONTRAKTY I PROJEKTY 2015-09-21 Rozwiązanie ABB dla mikrosieci zwiększy wykorzystanie energii odnawialnej przez lokalną społeczność w odległym zakątku Kenii Technologia ABB PowerStore™ ma zapewnić stabilizację dostaw energii elektrycznej z hybrydowej elektrowni w mieście Marsabit
KONTRAKTY I PROJEKTY 2015-09-07 Pozyskiwanie energii słonecznej na potrzeby zasilania z „mikrosieci" w odległych miejscowościach zachodniej Australii Mikrosieci stały się centralnym elementem strategii ABB pod nazwą Next Level i w celu rozwoju tego obszaru działalności firmy uruchomiono specjalny tzw. 1000-dniowy program.
WYDARZENIA 2015-09-01 ABB oddaje do użytku pierwszą na świecie aparaturę rozdzielczą wykorzystującą nowy, przyjazny dla środowiska gaz Przełomowa technologia, wykorzystująca przyjazny dla środowiska gaz, została wdrożona na potrzeby ewz – wiodącej firmy na szwajcarskim rynku energetycznym
KONTRAKTY I PROJEKTY 2015-08-28 ABB wygrała przetarg o wartości prawie 4 mln PLN na dostawy wyłączników wysokiego napięcia dla TAURON Dystrybucja S.A. 61 wyłączników wysokiego napięcia 110 kV izolowanych gazem SF6 posłuży do modernizacji i rozbudowy stacji elektroenergetycznych w sieciach dystrybucyjnych południowej Polski.
KONTRAKTY I PROJEKTY 2015-08-24 Technologia ABB ma poprawić jakość zasilania w Rio de Janeiro w trakcie igrzysk olimpijskich Rozwiązanie w zakresie sterowania i zabezpieczenia zwiększą bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla kluczowych elementów miejskiej infrastruktury
KONTRAKTY I PROJEKTY 2015-08-17 ABB otrzymuje zamówienia o wartości 150 mln USD, które wzmocnią sieć energetyczną Arabii Saudyjskiej Technologia ABB zostanie wykorzystana w pięciu stacjach elektroenergetycznych GIS, aby zwiększyć zdolność przesyłową.