KONTRAKTY I PROJEKTY 2013-04-25 Chroniąc inwestycję firmy Samsung w Chinach Nowa fabryka wyświetlaczy ciekłokrystalicznych firmy Samsung w Suzhou, której koszt budowy wyniesie 3 mld USD, to największa jednorazowa inwestycja, dokonana kiedykolwiek przez południowokoreańską firmę w Chinach. Supernowoczesny zakład jest chroniony przed zagrożeniami wynikającymi z przerw w zasilaniu przez rozwiązanie ABB, które zabezpiecza dostawy energii elektrycznej – jedno z wielu, jakie
WYDARZENIA 2013-04-24 ABB przejmie firmę Power-One, aby stać się światowym liderem wśród producentów inwerterów fotowoltaicznych ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, oraz Power-One, czołowy dostawca rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, wydajnego przetwarzania mocy i zarządzania energią elektryczną, ogłosiły że ich rady nadzorcze zgodziły się na transakcję, zgodnie z którą ABB nabędzie firmę Power-One po cenie 6,35 USD za akcję w gotówce lub po wartości kapitałowej spółki netto rzędu
KONTRAKTY I PROJEKTY 2013-04-09 Transformatory ABB pomagają dostarczyć energię elektryczną do najwyżej położonego lotniska na świecie Transformatory suche Resibloc mają umożliwić wydajną i niezawodną dystrybucję energii
WYDARZENIA 2013-04-09 Uczniowie z Aleksandrowa Łódzkiego w Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu społecznego ABB Jak zaprogramować robota? Co się stanie, gdy włożymy sałatę do ciekłego azotu? Czy nadprzewodnikiem można się bawić? W warszawskim Centrum Nauki Kopernik takie pytania są na porządku dziennym. Niedawno bardzo dobrze odpowiedzieli na nie uczniowie I klasy gimnazjum Miejskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim, którzy dzięki ABB mogli odwiedzić jedną z najnowocześniejszych
KONTRAKTY I PROJEKTY 2013-04-07 EDF wybiera Symphony Plus dla elektrowni węglowych we Francji EDF, jedno z wiodących przedsiębiorstw użyteczności publicznej branży energetycznej na świecie, wybrało ABB na dostawcę systemów automatyki Symphony Plus oraz długoterminowych usług wsparcia serwisowego dla trzech bloków energetycznych 600 MW w elektrowniach węglowych we francuskim Le Havre i Cordemais. EDF zarządza we Francji, czyli na swoim rodzimym rynku, 23 elektrowniami zasilanymi paliwami
WYDARZENIA 2013-03-15 ABB po raz kolejny w ścisłej czołówce rankingu „Firma dla Inżyniera” ABB w Polsce drugi rok z rzędu zajęła wysokie, 3. miejsce w rankingu „Firma dla Inżyniera”. Spółka od 12 lat plasuje się w czołówce najbardziej cenionych przez kadrę techniczną firm w kraju.
WYDARZENIA 2013-03-13 Przełączniki zasilania ABB Elektroproduktem Roku 2012 ABB drugi rok z rzędu została laureatem nagrody Elektroprodukt Roku. W kategorii „Zasilanie” zwyciężyły przełączniki zasilania z napędami silnikowymi OTM40…125C, które są nowością w ofercie ABB na rynku polskim. Przełączniki zasilania otrzymały od czytelników magazynu "Elektrosystemy", który jest organizatorem konkursu, prawie jedną piątą wszystkich oddanych głosów w tej kategorii, co jest
KONTRAKTY I PROJEKTY 2013-03-13 ABB podpisuje wartą 260 mln USD umowę serwisową z A/S Norske Shell w Norwegii Zintegrowana usługa serwisowa oraz rozwiązania wsparcia technicznego ABB wpłyną na wydajność działania platform przy złożach ropy i gazu Draugen oraz Ormen Lange.
KONTRAKTY I PROJEKTY 2013-03-12 ABB zdobyła kolejne duże zamówienie od TAURON Dystrybucja SA Mniej dwutlenku węgla, a więcej energii dzięki niskostratnym transformatorom amorficznym
WYDARZENIA 2013-03-09 Instytut Ethisphere wybrał ABB do grona najbardziej etycznych firm na świecie ABB została doceniona za okazaną inicjatywę w praktykach z zakresu etyki biznesu