AC500-XC – Kommunikationsschnittstellenmodule
Wir entwickeln und realisieren verschiedene Anschlussmöglichkeiten für dezentrale E/As und eine dezentrale Peripherie in unserer SPS-Baureihe AC500-XC.
- Wir bieten zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für dezentrale E/As in unserer SPS-Baureihe AC500-XC, damit Ihre Automatisierungslösung zu älteren wie auch aktuellen Anlagen passt und sie auch für die Zukunft gerüstet ist.
- Unsere Kommunikationsschnittstellenmodule für die dezentrale Peripherie verfügen über eine Reihe von Kommunikationsmöglichkeiten, die in verschiedenen Kombinationen verwendet werden können. So können Netzwerkknoten für kleinste bis größte Automatisierungslösungen gebildet werden.
Folgende Kommunikationsstandards und -protokolle werden unterstützt:
- PROFIBUS DP
- PROFINET
- CANopen
- ABB CS31
- Modbus TCP
Die Produkte der AC500-XC Reihe sind mit einer Schneeflocke als Symbol gekennzeichnet.