AC500-XC
Wir bieten eine zuverlässige und leistungsstarke Plattform zur Entwicklung skalierbarer, kostengünstiger und flexibler Automatisierungslösungen. Unsere Plattform muss zuverlässig funktionieren – auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Deshalb haben wir die Versionen für extreme Bedingungen entwickelt.
Die Vorteile der SPS-Plattform AC500 wie die Engineering Suite Automation Builder, E/A-Module, Skalierbarkeit und Flexibilität, leistungsfähige Kommunikation, Bibliotheken und Web-Serviceleistungen sind kombiniert mit einer Widerstandsfähigkeit gegen:
- Hohe Luftfeuchtigkeit
- Salznebel
- Vibrationen
- Hohe Aufstellhöhe
- Gefährliche Gase
- Temperaturen von – 40 bis + 70 °C
Durch den Schutz vor Schmutz, Wasser, Gasen und Staub macht die Baureihe AC500-XC teure Schaltschranksysteme überflüssig. Viele herkömmliche Praktiken wie Klimatisierung, Stoßdämpfer, Türdichtungen usw. sind nicht notwendig.
Sicherheits-SPS-Baureihe AC500-S – XC-Module für extreme Bedingungen
- In rauen Betriebsumgebungen wie bei Kranen, Hubeinrichtungen, Winden, Robotern, Windkraft (Offshore und Onshore), Solar usw. einsetzbar.
- Abmessungen, elektrische Standardmerkmale und Software-Kompatibilität entsprechen der Standardversion der AC500-S.
- Engineering und Betrieb sind deutlich kostengünstiger, da keine Spezialschränke und spezielle Verkabelung notwendig sind.