AC500-eCo
AC500-eCo von ABB ist eine Reihe skalierbarer SPS-Systeme, die eine kostengünstige Lösung für moderne industrielle Automatisierungsanwendungen bieten, für die kleine, flexible SPS-Lösungen oft die ideale Lösung darstellen.
Skalierbar
- Sparen Sie Geld, indem Sie klein anfangen – die Flexibilität der AC500-Plattform ermöglicht eine Erweiterung, sobald diese erforderlich ist.
- ABB hat die AC500-eCo so ausgelegt, dass sie sich nahtlos in die größere AC500-Familie einfügt. Sie bietet Ihnen dadurch den entscheidenden Vorteil eines vollständig skalierbaren und modularen Systems.
- Mit der AC500-eCo können mithilfe der S500- und S500-eCo-E/A-Module bei kleinen Applikationen individuell zugeschnittene Lösungen gestaltet werden.
- Für die gesamte SPS-Serie AC500 ist die Engineering Suite Automation Builder verfügbar. Sie sparen damit Zeit dank der einfachen Konfiguration und der zahlreichen Bibliotheken und Funktionsbausteine, die für die unterschiedlichsten, kundenspezifischen Anforderungen verwendet werden können.
Einfache Handhabung
- Das Anwenderprogramm kann ohne Programmiertools einfach über eine SD-Karte geladen werden.
- CPUs mit integrierten E/As für kleine Anwendungen sind verfügbar.
- Eine Vorverdrahtung ist mithilfe von Steckklemmenblöcken möglich.
- Die Module können einfach auf DIN-Schienen montiert werden.
Flexibel
- Die AC500-eCo ist von akkreditierten, internationalen Zulassungsorganisationen für die Nutzung durch Kunden zugelassen. Das heißt: Die gesamte Reihe kann sicher, zuverlässig und weltweit verwendet werden.