Bedienpanels

Seite anzeigen in:

Die HMI-Bedienpanelserien CP600 und CP400 verfügen über zahlreiche Merkmale und Funktionen für eine bestmögliche Bedienbarkeit. ABB-Bedienpanels zeichnen sich durch Ihre Robustheit und Benutzerfreundlichkeit aus. Sie liefern alle relevanten Informationen von Produktionsanlagen und Maschinen mit einer einzigen Berührung des Touchscreens. 

  • Mensch-Maschine-Schnittstellen – Bedienung und Überwachung von Maschinen und Prozessen durch den Menschen.
  • Individuelle Lösungen für jede Anwendung – der Bediener hat jederzeit den Überblick über den Produktionsablauf und kann bei Bedarf manuell eingreifen.
  • Zahlreiche Kommunikationsprotokolle machen diese Bedienpanels zur idealen Ergänzung der SPSen, Antriebe und Roboter von ABB.
  • Die Bedienpanels der CP600-Serie verfügen über Touchscreens mit einer Größe von 4,3” bis 15”. Eine komplette Engineering-Softwarelösung bietet eine große Variationsbreite bei den HMI-Funktionen. Auf den Geräten der CP600-Serie werden mithilfe eines Webbrowsers die Inhalte des SPS-Internetservers angezeigt.
  • Die Serie CP400 beinhaltet monochrome Bedienpanels mit einer Größe von 3,5” und 5,7”.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Unser Angebot

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language