Automation Builder-plattformen

Automation Builder-plattformen möjliggör gemensam datalagring och användning av gemensamma funktioner via de inbyggda programverktygen samt hantering av programinstallationer och uppdateringar. Den är integrationsnavet i Automation Builders programpaket.

Den nya nivån på designproduktivitet som har introducerats i och med Automation Builder är ett svar på viktiga uppkommande utmaningar inom området industriell automatisering som t.ex.

  • trenden att öka prestanda med mer dynamiska och komplexa styralgoritmer,
  • den snabbt växande trenden att lägga in mycket mer sofistikerade säkerhetsmekanismer,
  • och kravet på mycket större automationsnätverk inom fabrikerna. 

Produktivitet innebär att göra mer med mindre. Tack vare den integrerade naturen hos våra verktyg som fungerar friktionsfritt tillsammans kan du hantera programkomplexitet på ett flexibelt sätt samtidigt som du har full kontroll över ditt projekt.     

Välkommen till ABB Automation Builder 2.8

Automation Builder 2.8.2
De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare version 2.8.1:

Panel Builder för CP600

  • Stöd för CP600-C
  • Förbättrad OPC UA-klient för anslutning till "ABB Drives Connectivity"

Automation Builder 2.8.1
De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare version 2.8.0:

Automation Builder 
  • Stöd för GIT som versionshanteringssystem (kräver seperat licens)
  • Applikationsbibliotek för att använda AC500 V3 som FTP(S) klient
PLC - AC500 V3-processormoduler (PM5xyz)
  • Stöd för CS31-protokoll på AC500 V3 och AC500-eCo V3

  • Stöd för PRP-protokoll på kommunikationsmodul CM5640-2ETH

  • Förbättrad konfiguration av AC500-eCo inbyggda avbrottsingångar

  • Möjlighet att dela audit-loggar med Syslog-server

Enkel hantering av programvaran

  • När projektet är klart och i drift, eller när du skapar ett nytt projekt, har du möjlighet att skapa användarprofiler och motsvarande behörigheter som hjälper dig att sköta projektet och tilldela användarroller.
  • När som helst kan du skapa ett projektarkiv så att du kan spara allt arbete i ett enda arkiv, och du kan spara om det på samma PC eller en annan.
  • Snabba upp ditt projekt med de kraftfulla gränssnittsfunktionerna för ECAD och MS Excel.
  • Erhåll fleranvändarteknik genom integrationen med subversion.
  • Med den inbyggda webbläsaren kan du komma åt och konfigurera enheter och gränssnitt. Detta innefattar ABB:s standard-PLC:er, kontrollpaneler, frekvensomriktare och säkerhets-PLC:er. 
  • Repeterande uppgifter kan automatiseras genom skript.
  • Underhållshanteraren hjälper dig att ändra och uppdatera din Automation Builder-installation.
  • Licenshanteringen gör det möjligt att lägga till eller ta bort programvarulicenser för maximal flexibilitet vid användning av dina programvarulicenser.

Nedladdningar och mjukvaruuppdateringar

Loading documents
Select region / language