AC500-S Safety PLC

När det gäller tillförlitlighet, effektivitet och flexibilitet i säkerhetsautomation har ABB i över 30 år varit den partner experterna vänder sig till för sina mest komplexa applikationer. Våra ingenjörer är kända över hela världen för sin innovativa och seriösa inställning till att alltid skydda människor, maskiner, processer och miljön.

  • Det perfekta valet för komplexa, funktionssäkra applikationer som kranar, traverser, robotar, vindkraftverk etc.
  • En separat säkerhets-CPU ger fördelen av säkra funktioner som fortsätter att vara aktiva även när den ej säkra styrenheten är inaktiv.
  • Förmågan att kunna hantera realvärden eller data med flytande komma resulterar i mycket noggranna beräkningar för kontroll av hastighet, position etc.
  • Levereras med en full uppsättning trigonometriska funktioner som ofta används vid precisionsmätningar som ingår i kranapplikationer.
  • Ger större flexibilitet och enkelhet tack vare programmeringen i Structured Text (ST) samt funktionsblockdiagram (FBD) och ladderdiagram (LD).
  • Konfigureringen och programmeringen sker med hjälp av Automation Builder V1.0 eller ovan med en säkerhetscertifierad editor enligt SIL 3 (IEC 62061) och PL e (ISO 13849).
  • TÜV-certifierat säkerhetskodanalysverktyg (SCA) öppnar dörrarna till att skriva välstrukturerad och lättbegriplig kod som ger dramatiska tids- och kostnadsbesparingar i ansträngningarna att skapa lösningar.

 

AC500-S Safety PLC-serien – XC-moduler för extrema förhållanden

  • Används för applikationer i tuffa miljöer som kranar, traverser, vinschar, robotar, vindkraftverk (havs- och landbaserade), solkraft etc.
  • De fysiska måtten, de grundläggande elektriska egenskaperna och programkompatibiliteten överensstämmer med standardversionen AC500-S.
  • Design och handhavande är mycket mer kostnadseffektivt eftersom du kan undvika att spendera pengar på speciella apparatskåp eller kablage.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents

Relaterade länkar

Select region / language