全球范围内,从农场到餐桌,有14%的粮食损失在整个供应链范围中。
沥青已经成为道路铺设的首选材料——美国94%的道路和欧洲约90%的道路都是用沥青铺设的。
AC500 是我们供水系统的大脑。它控制着系统中所有的传感器和执行器。
ABB 是纸浆造纸自动化技术领域的优秀企业。
AC500 PLC非常适合需要高度集成的复杂基础设施应用
清洁供水和污水处理系统是保障公共安全的重要环节。
ABB 的 AC500-S 安全型 PLC 适用于各种自动化应用。
Bautzen 污 水 处 理 厂 采 用 现 代 的AC500 PLC 取代了过时的自动化技术。
ABB PLC 自动化携传统与创新并行
阿提拉(Atilla)是一家巴西咖啡烘焙机制造商。他们决定对烘焙机进行自动化改造,以便为客户提供可重复的完美工艺。
位于德国拉廷根的 ABB 测试实验室获得了 PEHLA 认证,拥有 60 多年的中低压开关设备和控制设备型式测试经验。
Halıcı Elektronik 总部位于土耳其,是一家从事自动化、电力和电信领域的行业服务提供商。
Sarem 公司在 ABB 及其项目合作伙伴 Halici 的支持下完成了企业转型
自 2019 年 底 以 来, 多 个 AC500 PLC一直在为慕尼黑欧洲学校的供暖、通风和空调系统(HVAC)提供控制。
随着生产力和效率的提高,货物的自动化处理正成为一种重要的手段。
德国 DEUTA-WERKE 与 ABB 合作推出用于PROFINET/PROFIsafe 现场总线的 HMI触摸屏,用于标准和安全通信
为开发第二代吊臂变幅塔式起重机,Recom Srl 选用 ABB 控制和安全技术升级其自动化系统
整个水泥集中控制系统集成了远程无线通信,降低了维护成本
得益于ABB 现代化理念,柏林 S-Bahn 环线 480 系列开始采用极其优秀的技术
在线查询,我们将主动联系您