PVI-Wind Interface 4000 & 7200

El 4000/7200-WIND-INTERFACE rectifica y filtra la corriente alterna produciendo, de este modo, corriente continua de salida para alimentar al pequeño inversor eólico ABB. Este aparato es apto para turbinas que generen hasta un máximo de 20 A.

El 4000/7200-WIND-INTERFACE ofrece la posibilidad opcional de instalar un chopper externo el cual ayuda a la turbina en caso de elevado vientos o huecos en la red.

Eficiencia de hasta el 99.4%

El 4000/7200-WIND-INTERFACE ofrece una eficiencia de hasta el 99.4 por ciento y es compatible con todos los pequeños inversores eólicos monofásicos ABB.

Es una unidad hermética apta para trabajar en condiciones ambientales adversas.

Aspectos Principales

  • Rectificación trifásica pasiva
  • Entrada trifásica protegida por fusibles
  • Activación de carga auxiliar a 530 V

¿Necesita más información?

Inversores eólicos compatibles

Loading documents