UNO-2.0-I-W, UNO-2.5-I-W

UNO-I-W, es el inversor eólico más pequeño de ABB, es idóneo para instalaciones en micro turbinas eólicas. Su alta velocidad y su preciso algoritmo de seguimiento de curva de potencia facilitan la consecución de la curva de potencia de cada turbina.

Eficiencia de hasta el 96.3%

El UNO-I-W se caracteriza por conseguir una eficiencia de hasta el 96.3 por ciento e incluye un transformador aislado. Posee una curva de potencia adaptada y de elevada granularidad, de hasta 16 puntos, que permite altos niveles de producción.

El inversor está dotado de nuevas características incluyendo un compartimento disipador de calor especialmente diseñado, así como, un panel frontal de control. Se trata de una unidad estanca ideal para operar en condiciones ambientales severas.

UNO-I-W es compatible con el Interfaz eólico ABB 7200

Aspectos Principales

  • Salida monofásica
  • Curva de Potencia adaptada (customizada)
  • Tecnología aislada de Alta Frecuencia (Tecnología sin Transformador)
  • Configurable, en campo, a los estándares de código de red aplicables en el país de instalación
  • Transformador de alta frecuencia silencioso
  • Opciones flexibles de monitorización del funcionamiento del inversor

¿Necesita más información?

Compatible con la interfaz del generador

Loading documents