入力
定格電圧
380 - 480 V ± 10% (または、入力変圧器による任意電圧入力)
周波数
50 Hz or 60 Hz
周波数範囲
± 5 Hz
最大連続電圧
出力
定格容量
250 kVA to 2.25 MVA (ユニット並列により大容量化が可能)
380 - 480 V (または、出力変圧器による任意電圧出力)
電圧ひずみ
< 2.5% THDv (線形負荷)
過負荷耐量
120% for 10 minutes (80% 負荷時) 150% for 30 秒
短絡電流制限
250% for 2 秒
電圧精度
± 1%
周波数精度
± 0.1%
ユーザーインターフェース
制御入出力
一般
技術仕様は予告なく変更されることがあります。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。