コントローラ

非常に重要なアプリケーションとプロセスで実績のある信頼性の高い制御

Symphony Harmony Bridge Controllerは、実績のある多機能コントローラシリーズの最新モデルで、広範なアプリケーションとプロセスの要求に適合させることができます。BRCコントローラは、従来のNetwork 90 と INFI 90コントローラハードウェアおよびソフトウェアアーキティクチャで互換性があります。これにより既設システムの制御実行環境の、予測が可能でリスクのない進化を提供します。

機能は以下の通りです:

  • すべてのレベルにおいてコンフィギュレーションを必要としない冗長化を備え、スケーラブルで信頼性の強化されたコントローラ
  • パフォーマンスは前世代と比べ10倍以上力向上
  • すべてのHarmony I/Oサブシステムを同時にサポート
  • ダウンロード可能なファームウェア
  • 制御レベルでのModbus TCPプロトコル通信用100 Mbpsイーサネットポート

Symphony Harmonyコントローラは、全てのプラントの要件に応えるフルラインのI / Oインタフェース、および、全てのタービンのタイプ、OEMおよびサイズのための専用のインタフェースモジュールおよびデバイスによって補完されます。

なぜABBなのか?

  • ABBの「陳腐化のない進化」ポリシーによるお客様の投資を保護
  • 信頼性の高いプロセスの中断のない制御
  • 非常に重要なアプリケーションのための高機能と容量

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ドキュメントをロードしています

Related offering

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language