Select Language
  • English
  • Deutsch
  • 中文
  • čeština
  • 日本語
  • polski
  • svenska

Swirlprůtokoměr
SwirlMaster FSS430

SwirlMaster FSS430 je jedinečný vířivý průtokoměr pro  měření objemového průtoku, když není  prostor pro instalaci standardních vírových průtokoměrů dostatečný. Využívá dvouvodičový vysílač se špičkovou technologií DSP s vynikající kompenzací vibrací. Díky intuitivnímu ovládání přímo přes displej  (TTG) je FSS430 uživatelsky přívětivý. Flexibilita při instalaci díky nízkým požadovaným vstupním a výstupním úsekům může ušetřit až 75 % přímého vedení potrubí a umožňuje instalaci v téměř nemožných situacích. FSS430 je ideální pro instalaci do stávajícího prostředí. 

Hledáte vířivý průtokoměr s integrovaným výpočtem energie? Zjistěte více o SwirlMaster FSS450

 

Product images

 

Similar products

 

 

 

Additional resources

 

 

 

 

Overview
Data
Tools
Fieldbus & HART
Download
Service

Overview

Swirl flowmeters can be utilized for highly accurate measurement of the flow of gases, liquids and steam over a wide range of temperatures in almost any application. Swirl meters are ideal for use on all kinds of gases, low viscose liquids, and demineralized water, and they are ideal for direct, cost-effective steam mass flow measurement. 

SwirlMaster FSS430 is available with multiple communication protocols, such as HART 7, Modbus RTU, Profibus PA, and FOUNDATION Fieldbus.  

Optionally available:

  • HMI for easy meter set up
  • Integrated RTD for temperature compensation and saturated steam mass flow calculation
  • Digital outputs for pulses, frequency and alarm signalization
  • Remote transmitter with up to 30m (98 ft.) cable length
  • Stainless steel transmitter housings

 

Data

General specifications:  

  • Easy assembly
    – Only the shortest possible straight pipe lengths are required
    – Measuring ranges have been well adopted to the flow rates
  • Intuitive operation
    – Easy Set-up function
    – Clear text display
    – Meter configuration through the front glass with closed cover
  • Accuracy for liquids, gases and steam
    – +/- 0.5 % of rate
  • Process connection / meter sizes
    – Flange design / DN 15 to 400 (1/2 to 16 in.)
  • Approvals for explosion protection
    – ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI
  • SIL2-certified in accordance with IEC 61508
  • Output / communication
    – 4 to 20 mA / HART 7
    – Modbus RTU-RS485
  • Optional binary output
    – For use as a limit switch, pulse output or frequency output
  • Optional input from field
    – Pressure, temperature, methane content, density gas analyzer

Tools

For selecting the most suitable product for your application  

Fieldbus & HART

Choose the right driver suitable for ABB field devices.
Get for each protocol the latest software revision.

Download

Loading documents