Eine genaue Messung der Gaskonzentration ist in industriellen Prozessen unerlässlich, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Kontinuierliche Gasanalysatoren liefern diese wichtigen Informationen, sei es zur Vermeidung gefährlicher Atmosphären oder zur Aufrechterhaltung der erforderlichen Prozessbedingungen.

Die Industrie muss weltweit Gasemissionen kontrollieren, um die Umweltvorschriften einzuhalten. Die kontinuierlichen Emissionsüberwachungssysteme (CEMS) von ABB erfüllen diese strengen Anforderungen und bieten Echtzeit-Emissionsüberwachung für die Bereiche Stromerzeugung, Abfallverbrennung, Metalle und Mineralien, Raffinerien, Chemie, Zellstoff und Papier sowie Schifffahrt.

 

Möchten Sie mehr über unsere kontinuierlichen Gasanalysatoren erfahren oder mit einem Experten sprechen?

Kontaktieren Sie uns

URAS – Der Superheld, den die Welt braucht

URAS ist ein kontinuierlicher Gasanalysator zur Überwachung von Gasen aus Industrieschornsteinen – an Land und auf See.

Es misst Gaskomponenten zur Gewährleistung optimaler und sicherer Prozessbedingungen und zur Verhinderung von Gasexplosionen in der Industrie, kann aber auch in Krankenhäusern Leben retten, indem es den CO2 Gehalt in diagnostischen Atemtests misst und den Reifeprozess von Bananen während des Transports kontrollieren. 

URAS ist immer dann gefragt, wenn es um die extrem präzise Messung wichtiger Prozessparameter in Echtzeit geht.

Highlights

Unser Angebot

Select region / language