EasyLine EL3060

Die Spezialisten für explosionsgefährdete Bereiche

Die Serie EL3060 überzeugt durch ihre kompakte Bauweise und wurde speziell für explosionsgefährdete Bereiche entwickelt. Ein Gasanalysator besteht aus einer druckfest gekapselten Reglereinheit, die auch einen Analysator enthalten kann.

ABB AbilityTM – „Maintenance made easy“ mit skalierbaren digitalen Lösungen

  • Dynamischer QR-Code zur einfachen Übertragung aller relevanten Diagnoseinformationen zur schnelleren Fehlersuche und Reparatur
  • ABB Ability Remote Assistance für Service mit Ferndiagnose und -unterstützung für die Analysatoren und Systeme auf Abruf
  • ABB Ability Condition Monitoring bietet geplante Zustandsprüfungen und -berichte aus der Ferne und generiert Frühwarnungen für empfohlene Wartungsmaßnahmen
  • ABB Ability Genix Datalyzer bietet eine cloudbasierte Lösung zur Flottenüberwachung von Analysatoren und Systemen
Übersicht
Daten
Analysator-Module
Download
Service
Digital

Übersicht

Die Spezialisten für explosionsgefährdete Bereiche

Die Serie EL3060 überzeugt durch ihre kompakte Bauweise und wurde speziell für explosionsgefährdete Bereiche entwickelt. Ein Gasanalysator besteht aus einer druckfest gekapselten Steuereinheit, die auch einen Analysator enthalten kann. Das Infrarot Photometer ist in ein eigenesdruckfest gekapseltes Gehäuse eingebaut und kann separat von der Steuereinheit installiert werden. Die robuste Ausführung mit druckfester Kapselung entspricht den Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, Kategorie 2G nach den europäischen ATEX-Vorschriften. Die Bedienung direkt durch die explosionsgeschützte Panzerglasscheibe ermöglicht einen sicheren Betrieb ohne Öffnen des Gehäuses.


Allseits bewährte Messtechnik

Die Analysatoren für den EL3060 stammen aus der modularen Produktreihe Advance Optima und werden dort seit vielen Jahren erfolgreich in der Prozessanalysetechnik eingesetzt.

  • Infrarot-Photometer Uras26
  • Paramagnetischer Sauerstoff-Analysator Magnos206, Magnos28
  • Wärmeleitfähigkeits-Analysatoren Caldos27, Caldos25


Einfache Kombination

Sowohl der Sauerstoff- als auch der Wärmeleitfähigkeits-Analysator können mit dem Infrarot-Photometer kombiniert werden. Dadurch können auch komplexere Messaufgaben mit bis zu 5 Messkomponenten in einem Gerät erfüllt werden.


Vorteile des EL3060
  • Allseits bewährte Messtechnik
  • Kompakte Bauform, einfach zu kombinieren
  • Intuitives Menü, sichere Touchbildschirmbedienung
  • Einfache Installation
  • Bewährte Standardschnittstellen, Modbus, PROFIBUS

Daten


EL3060 - Design Variationen

EL3060-CU EL3060-Uras26
Rack mounted version of AO2000 series

Gehäuse der Zentraleinheit für Controller, Display/Tastatur, Stromversorgung und
ein Analysatormodul Magnos28 oder
Caldos25/27.

Wall mounted version of AO2000 series

Separates Gehäuse für das IR-Photometer Uras26.

 

EL3060 - Allgemeine technische Daten  
Größe EL3060-CU Größe EL3060-Uras26

320mm W x 200mm D x 66mm H

240mm Ø x 456mm H

   
Gehäuseschutzart Gehäuseschutzart

IP 65 purgeable

IP 54/65 purgeable

   
Spannungsversorgung Spannungsversorgung 

100…240 VAC

100…240 VAC

   


Zertifizierung
     
Ex-Zertificat Material  Druckfestes Gehäuse
II 2G Ex db eb IIC T4 Gb
Aluminiumdruckguss
Gehäuse nach IEC/EN 60079-1
Klemmenkasten nach IEC/EN 60079-7
  • IECEx
  • ATEX
  • NEPSI
  • TIIS
  • KC’s
   

 


Analysator-Module

 

Typ Name Messgas (Beispiele) Anwendung
Photometer
       
Infrarotphotometer Uras26 CO      
CO2    
SO2   
NO  
    
0...10 ppm 
0...5 ppm
0...25 ppm 
0...75 ppm 
Weitere zugelassene Komponenten und Messbereiche sind im Datenblatt beschrieben.
2 Messbereiche pro Messkomponente, die frei gewählt werden können 4 Messkomponenten.
       
       
Sauerstoffanalysatoren
 
Paramagnetisch mit Mikrowellentechnologie  
Magnos28 O2  0...0,5 Vol%
    2 Messbereiche pro Messkomponente, die frei gewählt werden können.
       
    2 Messbereiche pro Messkomponente, die frei gewählt werden können.
Unterdrückte Messbereiche z.B. 19...21 Vol% O2, Unterdrückter Bereich max. 1:10
       
       
Wärmeleitfähigkeit
 
Siliziumsensor Caldos25 Hin N2or in Air,
SOin N2or in Air

0...10 ppm
0...5 ppm

1 Messbereich pro Messkomponente.
3 Messkomponenten.
       
       

Caldos27 Hin Air,
H2in N2
He in Air
CH4in H2

0...1 Vol%
0...1 Vol%
0...2 Vol%
0...3 Vol%

  Weitere Komponenten und Messbereiche entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
2 Messbereiche pro Messkomponente 4 Messkomponenten.
       

 

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

Digital & Advanced Service products

Mit ABB Ability™, bietet ABB skalierbare digitale Lösungen für Analysatoren und Systeme, darunter:

  • Dynamic QR Code - zur einfachen Übertragung aller relevanten Diagnoseinformationen für eine schnellere Fehlerbehebung und Reparatur
  • Remote Assistance - für Service mit Ferndiagnose und -unterstützung für Analysatoren und Systeme auf Abruf
  • Condition Monitoring - geplante Zustandsprüfungen und -berichte aus der Ferne und generiert Frühwarnungen für empfohlene Wartungsmaßnahmen
  • Genix Datalyzer - cloudbasierte Analyselösung zur Überwachung des Flottenzustands

Erfahren Sie, wie digitale Lösungen von ABB dazu beitragen, proaktiv Entscheidungen über den Gerätezustand, Service und Wartungsarbeiten von Analysatoren und Systemen treffen zu können.

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language