Elektrischer Linearantrieb
RSD100 (Contrac)

Kompakter Antrieb für die Betätigung von Stellgliedern mit vorzugsweise linearer Bewegung. Für die kontinuierliche Positionierung, Nennstellkraft 100 kN (22500 lbf). Die Schubstange überträgt die Kraft direkt auf das Stellglied.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Allgemeine technische Daten:

  • Elektrischer Antrieb für die kontinuierliche Positionierung oder Stufenregelung
  • Blockierfest, benötigt weder weg- noch drehmomentabhängige Abschaltung
  • Drehstrom-Asynchronmotor
  • Robuste Getriebeeinheit mit hocheffizienter Bauform
  • Interne Dreh-/Linear-Umsetzung
  • Handrad für den Notbetrieb
  • Integrierte Messwertaufnehmer für Stellung und Temperatur
  • Signal- und Stromeingänge nur über separate, mikroprozessorgesteuerte Elektronikeinheit

Erfahren Sie mehr über die Elektronikeinheit:
Feldmontage
– Mittlerer Leistungsbereich EBN853
– Hoher Leistungsbereich EBN861

Trägergestellmontage
– Mittlerer Leistungsbereich EBS852
– Hoher Leistungsbereich EBS862

Daten

  • Nenngeschwindigkeit
    RSD100-1,5
    –  0,1 bis 1,5 mm/s
    RSD100-10,0
    –  0,1 bis 10,0 mm/s
  • Hubbereich
     –  min. 0 bis 15 mm, max. 0 bis 300 mm
 

Feldbus & HART – Contrac

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind.
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben in der Tabelle genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentationen, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language