In der schnelllebigen Welt der Papierherstellung, in der Maschinen in der Lage sind, pro Minute einen Kilometer Papier zu produzieren, steht viel auf dem Spiel. Ein Riss in der Papierbahn kann zu einem kostspieligen Stillstand der Anlage führen, die treffend als "hay-out" bezeichnet werden, da die Papierbahn auf den Fabrikboden gelangt.

Aus diesem Grund ist eine zuverlässige und präzise Messung der Bahnspannung nicht nur bei der Papierherstellung, sondern auch bei der Produktion von Kunststofffolien, Textilien und Druckerzeugnissen von größter Wichtigkeit.

Seit 60 Jahren steht ABB mit seinen Hightech- Kraftmessgebern an der Spitze der Innovation. Diese Geräte besitzen die ABB-eigene Pressductor® Technologie und bieten eine unvergleichliche Robustheit und Präzision, um den harten Anforderungen des industriellen Einsatzes gerecht zu werden.

Genaue Bahnzugmessungen sind erforderlich, um den Bahnzug sowohl während der Beschleunigung als auch während der Verzögerung konstant im gewünschten Bereich zu halten. Dies ermöglicht eine optimale Gewebequalität, erhöht die Betriebszeit des Prozesses und verhindert Bahnrisse. Das System hat sich als außergewöhnlich robust und widerstandsfähig gegenüber hohen Kräften und rauen Umgebungsbedingungen erwiesen. Die Kraftmessgeber sind kalibrierungsfrei, können Überlastungen bis zum 10-fachen der Nennkraft standhalten und haben eine beeindruckende Lebensdauer.

web-tension

Haben Sie Interesse an unseren Lösungen für die Papierindustrie?

Experte kontaktieren

Free eBook: "Pulp & Paper Production Headaches"

FM plup and paper production headaches ebook

Discover the common headaches in pulp and paper production and how to tackle them effectively with ABB’s web tension measurement solutions.

By helping you understand and resolve web tension challenges, this eBook enables you to:

  • Reduce sheet breaks and unplanned downtime
  • Improve production performance
  • Ensure consistent product quality across grades and runs
  • Increase overall equipment effectiveness (OEE)

 

Produkte

 

Highlights und Referenzen

 

Wie wir unseren Kunden helfen

Select region / language