Absolutdruck-Messumformer
261AC, 261AG, 261AJ, 261AM, 261AN

Die kompakte Messumformer-Klasse für Absolutdruck mit frontbündigen Membranen arbeitet mit einer großen Bandbreite an Varianten, Optionen, Füllflüssigkeiten und mediumberührten Werkstoffen.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Das kompakte und robuste Messumformergehäuse ist serienmäßig aus nichtrostendem Stahl 316 gefertigt. Dank hoher Korrosionsbeständigkeit kann es problemlos bei vielen Prozessen und unterschiedlichen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.
Die bedienerfreundliche Anzeige sorgt für eine einfache und intuitive lokale Bedienung des Messumformers. Der Software Device Type Manager gewährleistet den vollen Funktionsumfang, einschließlich Diagnose-/Wartungsinformationen, als Stand-Alone oder als System-Engineering-Tool. Der Messumformer bietet lokale Einstellungen von Anfangs- und Endwert, auch ohne Anzeige.

Die große Bandbreite verfügbarer Prozessanschlüsse erfüllt sogar spezielle Anforderungen der Industrie:
  • Gewindeanschlüsse: z. B. für die Energie-, Zellstoff-/Papier- oder Öl- und Gasindustrie
  • Flanschanschlüsse: z. B. für die Chemiebranche
  • Hygienische Anschlüsse: z. B. für die Pharma- oder die Lebensmittel- und Getränkebranche

Daten

  • Grundgenauigkeit : ± 0,1 %
  • Messspannengrenze: 6 bis 3000 kPa abs; 45 mmHg bis 435 psia
  • Ausgangssignal: 4 bis 20 mA, HART 
  • SIL2-konform gemäß IEC 61508/IEC 61511
  • Einhaltung der DGRL (Druckgeräterichtlinie) Kategorie III

Feldbus & HART - 261xx

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind.
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben genannten Treiber  für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentation, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language